(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables cuadrados: cable D-sub con conector HDR/HDRA

Cables cuadrados: cable D-sub con conector HDR/HDRA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cables cuadrados: cable D-sub con conector HDR/HDRA
  • Cables cuadrados: cable D-sub con conector HDR/HDRA
  • Cables cuadrados: cable D-sub con conector HDR/HDRA

Arnés compatible con equipos FA, como tarjeta de E / S.

  • DI/O

● Cuenta con un conector de paso de 0.8 mm serie HDRA / HDR que fue desarrollado independientemente por Honda Tsushin Kogyo Co., LTD.


· Las cubiertas de los conectores son las siguientes.
14-68 núcleos: campana de plástico
100 núcleos: campana de metal

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones



EMI Countermeasures Connector:Related Image
tipo de conectorTipo de especificación de formaEsquema de dibujo de imagenTipo de cableNúmero de núcleosLongitud especificada (m)
NHDRA
Conectores con
Capucha de contramedidas EMI


Honda Tsushin Kogyo Co., LTD.
P
(Hombre / Cortar)
Conector de contramedidas EMI: imagen relacionadaConector de contramedidas EMI: imagen relacionada140.2 ~ 50
26
50
68
100
PP
(Masculino masculino)
Conector de contramedidas EMI: imagen relacionada14
26
50
68
100
PT
(Cables masculinos / sueltos)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Conector de contramedidas EMI: imagen relacionada14Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
26
50
68
100
PY
(Terminal macho / Y)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Conector de contramedidas EMI: imagen relacionada14
26
50
68
100

tipo de conectorTipo de especificación de formaDibujo de imagen de esquema (Unidad: mm)Tipo de cableNúmero de núcleosLongitud especificada (m)
NHDRA
Conectores con
Capucha de contramedidas EMI


Honda Tsushin Kogyo Co., LTD.
PU
(Hombre / Fusión)
Misumi Original
Conexión
Conector de contramedidas EMI: imagen relacionadaConector de contramedidas EMI: imagen relacionada141 ~ 50
Se puede especificar
a 0.1 m
incrementos
26
50
68
100
PD37PB
(HDRA 100 núcleos macho /
D-sub de 37 núcleos macho
2 ramas)
Conector de contramedidas EMI: imagen relacionada100
PP96S
(HDRA 100 núcleos macho /
PCR 96 núcleos hembra)
Conector de contramedidas EMI: imagen relacionada1000.2 ~ 50
Se puede especificar
a 0.1 m
incrementos

Más información

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
Número de Parte
NHDRA-P-A-14-[0.2-50/0.1]
NHDRA-P-A-26-[0.2-50/0.1]
NHDRA-P-A-50-[0.2-50/0.1]
NHDRA-P-A-68-[0.2-50/0.1]
NHDRA-P-A-100-[0.2-50/0.1]
NHDRA-PD37PB-A-100-[1-50/0.1]
NHDRA-PP96S-A-100-[0.2-50/0.1]
NHDRA-PP-A-14-[0.2-50/0.1]
NHDRA-PP-A-26-[0.2-50/0.1]
NHDRA-PP-A-50-[0.2-50/0.1]
NHDRA-PP-A-68-[0.2-50/0.1]
NHDRA-PP-A-100-[0.2-50/0.1]
NHDRA-PT-A-14-[0.2-50/0.1]
NHDRA-PT-A-26-[0.2-50/0.1]
NHDRA-PT-A-50-[0.2-50/0.1]
NHDRA-PT-A-68-[0.2-50/0.1]
NHDRA-PT-A-100-[0.2-50/0.1]
NHDRA-PU-A-14-[1-50/0.1]
NHDRA-PU-A-26-[1-50/0.1]
NHDRA-PU-A-50-[1-50/0.1]
NHDRA-PU-A-68-[1-50/0.1]
NHDRA-PU-A-100-[1-50/0.1]
NHDRA-PY-A-14-[0.2-50/0.1]
NHDRA-PY-A-26-[0.2-50/0.1]
NHDRA-PY-A-50-[0.2-50/0.1]
NHDRA-PY-A-68-[0.2-50/0.1]
NHDRA-PY-A-100-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de capucha CN2 Numero de nucleos Método de anclaje del conector Detalles del conector 2 Longitud especificada
(m)
Observación
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toquePieza final14Un toque-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toquePieza final26Un toque-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toquePieza final50Un toque-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo moleteadoPieza final68Tornillo M2-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

12 Días o más

Tornillo moleteadoPieza final100Tornillo M2-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

12 Días o más

Tornillo moleteadoMacho100Tornillo M2(CN2, CN3) Dsub37-Core macho 2 ramas1 ~ 50Detalles del conector: (CN1) HDRA100-Core macho / (CN2, CN3) Dsub37-Core macho 2 ramas
1 Pieza(s)

12 Días o más

Tornillo moleteadoHembra100Tornillo M2PCR96 -Core Hembra0.2 ~ 50Detalles del conector: (CN1) HDRA100-Core macho / (CN2) PCR96-Core hembra
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueMacho14Un toque-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueMacho26Un toque-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueMacho50Un toque-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo moleteadoMacho68Tornillo M2-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

12 Días o más

Tornillo moleteadoMacho100Tornillo M2HDRA100-Core Macho0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueAlambres sueltos14Un toque-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueAlambres sueltos26Un toque-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueAlambres sueltos50Un toque-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo moleteadoAlambres sueltos68Tornillo M2-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

12 Días o más

Tornillo moleteadoAlambres sueltos100Tornillo M2-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueFusión14Un toque-1 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueFusión26Un toque-1 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueFusión50Un toque-1 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo moleteadoFusión68Tornillo M2-1 ~ 50-
1 Pieza(s)

12 Días o más

Tornillo moleteadoFusión100Tornillo M2-1 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueTerminal Y14Un toque-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueTerminal Y26Un toque-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Un toqueTerminal Y50Un toque-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

10 Días o más

Tornillo moleteadoTerminal Y68Tornillo M2-0.2 ~ 50-
1 Pieza(s)

12 Días o más

Tornillo moleteadoTerminal Y100Tornillo M2-0.2 ~ 50-

Cargando…

  1. 1

Overview

The HDRA / HDR series are 0.8 mm pitch subminiature connectors for interfaces aimed at saving space.
HDRA Series ・ * Compliant with ANSI / SFF8441
・ High-performance ESD (EMI) countermeasure structure
・ Lock method is screw-fastening type
・ Locking method is screw-fastening type
・ Low profile
・ Sequential structure
HDR Series ・ 5,000 times long-life design
・ 5 mm from board surface low profile
・ Max 2-step sequential structure
・ Case attachment/removal is with one-touch lock


Use

HDRA Series
Rated Voltage 30 VAC (r.m.s.)
Rated Current 0.3 A / All Contact Series
0.5 A / 34-contact
1 A / 1-contact
Insulation Resistance 500 MΩ or more at 100 VDC
Peak Voltage 250 VAC (r.m.s.)
Contact Resistance 70 mΩ or less (when combining with MA or MA1 and LFDT)
100 mΩ or less (when combining with MA1 or W1LFDT)

HDR Series
Rated Voltage 125 VAC (r.m.s.)
Rated Current 0.5A
Insulation Resistance 1000 MΩ or more at 250 VDC
Peak Voltage 350 VAC (r.m.s.)
Contact Resistance 70 mΩ or less

Dimension

HDRA-E100MA1+
● Parts Table
(1) Contact
(2) Insulator
(3) Shell
(4) Cable Housing

HDRA-E68MA+
● Parts Table
(1) Contact
(2) Insulator
(3) Shell
(4) Cable Housing

HDR-E**MAG1+
● Parts Table
(1) Contact
(2) Shell
(3) Insulator
(4) Spacer
(5) Cable Housing

● Dimension Table
Production No. A B C
HDR-E14MAG1+ 10.8 0.8 x 6 = 4.8 9.0
HDR-E26MAG1+ 15.6 0.8 x 12 = 9.6 13.8
HDR-E50MAG1+ 25.2 0.8 x 24 = 19.2 23.4

HDRA-E100LPWC

● Parts Table
(1) Case A
(2) Case B
(3) Lock Screw

HDRA-E68LGKPA
HDR-E**LPA5

● Dimension Table
Production No. A B C
HDR-E14LPA( )-( ) 21.0 17.0 φ5.6
HDR-E26LPA( )-( ) 25.8 21.8 6x6.7
HDR-E50LPA( )-( ) 35.4 31.4 7x8.7
HDR-E50LPB( )-( ) 6x6.7

Información básica

Tipo de conector HDRA / HDR Fabricante del conector Honda Tsushin Kogyo Co., LTD. Forma del conector Recto
Método de procesamiento Soldadura a presión Forma de cable Redondo capucha Protección EMI Metal
CN1 Macho Tensión nominal de cable(V) 30 Blindaje 1 capa
Cable estándar (UL / CSA) UL Color del cable Negro Par trenzado Incluido
AWG 30 Tipo de cable A

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico