(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares - PCR, medio paso, macho, instalación en panel, ajuste en panel

Conectores rectangulares - PCR, medio paso, macho, instalación en panel, ajuste en panel

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Honda Tsushin Kogyo, Ltd. Conector montado en panel de PCR de medio paso.

  • Soldadura a presión
  • Chapado en oro

● Un conector de montaje de panel de modelo de soldadura por presión de haz de alambre suelto.


Corriente nominal: 1 A Voltaje nominal: 250 V CA
Tamaño de cable eléctrico compatible: AWG 28, 30 o 0.08 mm 2 cables sueltos (no es posible para cables planos)



·Le siguen las contrapartes de apareamiento. Conectores PCR (conectores de soldadura) Conectores PCR (conectores de soldadura por presión)
* No es compatible con productos de otras compañías.
·Realice la soldadura a presión con la herramienta específica especificada por el fabricante.
·El conector macho se fabrica solo como modelo de montaje en panel.

(i)Advertencia

Especificaciones

ModeloNúmero de núcleosPeso
g
PCR-E20PMA+209.0
PCR-E28PMA+2810.3
PCR-E36PMA+3611.5
PCR-E50PMA+5013.8
PCR-E68PMA+6816.6
PCR-E96PMA+9620.6
Ventas: Misumi / Fabricante: Honda Tsushin Kogyo Co., LTD.

Más información

PCR Half Pitch Male Press-fit/Panel Mountable Connector:Related Image
Número de Parte
PCR-E50PMA+
PCR-E68PMA+
PCR-E96PMA+
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúcleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1096

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Montaje en panel macho Contacto Bronce fosforado Parte de contacto Chapado en oro
Aislante Resina PBT (GF) UL94V-0, negro
Carcasa Zinc fundido a presión Niquelado
Conector hembra Contacto Bronce fosforado Parte de contacto Chapado en oro
Aislante Resina PBT (GF) UL94V-0, negro
Carcasa Acero Niquelado

Diagrama de disposición de contacto

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Iniciales de la serie P · Q · R PCR Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Montaje de cable a panel Corriente permisible(A) 1 Voltaje permitido(V) AC 250
Método de conexión del cable Soldadura a presión Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A
Características Protección EMI Tamaño de cable adecuado AWG # 28 (7 / 0.127) AWG # 30 (1 / 0.254) Cable discreto