(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conectores rectangulares - PCR, medio paso, socket, hood

Conectores rectangulares - PCR, medio paso, socket, hood

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Honda Tsushin Kogyo, Ltd. Campana compatible con PCR de medio paso.


● Dado que toda la unidad está hecha de fundición a presión de zinc, tiene una excelente resistencia a los golpes y también ofrece un excelente rendimiento como contramedida EMI.
● Utiliza un sistema de bloqueo de resorte de metal para garantizar que el conector se fije de forma segura en su lugar al tiempo que permite una fácil conexión y desconexión.

·No se puede utilizar para los conectores de montaje en panel del modelo de soldadura por presión de la serie PMA PCR-E ** (mencionados anteriormente).
·El modelo de capota pertenece a la serie PCS (no PCR). Por favor tenga cuidado.

(i)Advertencia

Especificaciones

ModeloNúmero de núcleosPeso
g
PCS-E20LB2021.9
PCS-E28LB2823.9
PCS-E36LA3627.2
PCS-E50LPA5032.7
PCS-E68LA6839.5
PCS-E96LKPA9650.1
Ventas: Misumi / Fabricante: Honda Tsushin Kogyo Co., LTD.

Más información

PCR Half Pitch Connector with Hood:Related Image
Número de Parte
PCS-E20LB
PCS-E28LB
PCS-E50LPA
PCS-E68LA
PCS-E96LKPA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie de conectores iniciales Núcleos Características Tamaño de cable adecuado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-20Contramedidas EMI / Para cable estándar / Vertical fundido a presiónφ7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-28Contramedidas EMI / Para cable estándar / Vertical fundido a presiónφ9.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10P / Q / R50Contramedidas EMI / Para cable estándar / Vertical fundido a presiónφ7.3 / φ8.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10P / Q / R68Contramedidas EMI / Para cable estándar / Vertical fundido a presiónφ8.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10P / Q / R96Con guía de inserción de formas de prevención de inserción incorrecta / Contramedidas EMI / Para cable de alambre grueso / Vertical fundido a presiónφ10

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Montaje en panel macho Contacto Bronce fosforado Parte de contacto Chapado en oro
Aislante Resina PBT (GF) UL94V-0, negro
Carcasa Zinc fundido a presión Niquelado
Conector hembra Contacto Bronce fosforado Parte de contacto Chapado en oro
Aislante Resina PBT (GF) UL94V-0, negro
Carcasa Acero Niquelado

Diagrama de disposición de contacto

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Iniciales de la serie P · Q · R PCS Aplicación Caja
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A