(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables cuadrados: cable redondo con conector IEEE, montaje en panel

Cables cuadrados: cable redondo con conector IEEE, montaje en panel

Par de mazos de cables para montaje en panel

  • PLC
  • Contramedida EMI
  • Soldadura a presión
  • Chapado en oro


● Un arnés que utiliza el modelo de montaje en panel de conector de medio paso de PCR. Se puede usar en aplicaciones de relés montando en equipos. De los cables disponibles, también puede seleccionar un cable blindado de 2 capas con amortiguación de ruido.



· El escudo sostiene el cable conductor. (El modelo de especificación de forma PS CN2 está conectado dentro del capó)

Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí

Especificaciones

Panel Mountable Cable:Related Image

Conector
Tipo
Especificación de la forma
Tipo
Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm)Tipo de cableNúmero de núcleosLongitud especificada
(m)
EPCR
Tipo de montaje en panel
Honda Tsushin Kogyo Co., LTD.
P
(Macho para panel)
Cable de montaje en panel: imagen relacionadaCable de montaje en panel: imagen relacionada







Cable de montaje en panel: imagen relacionada
200.2

~

50


Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos
28
36
50
68
96
PS
(Macho para panel /
Enchufe hembra)
Cable de montaje en panel: imagen relacionada20
28
36
50
68
96
PY
(Macho para panel /
Terminal Y)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de montaje en panel: imagen relacionada20
28
36
50
68
96
PT
(Macho para panel /
Alambres sueltos)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de montaje en panel: imagen relacionada20
28
36
50
68
96

Más información

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
Número de Parte
EPCR-P-A-20-[0.2-50/0.1]
EPCR-P-A-28-[0.2-50/0.1]
EPCR-P-A-36-[0.2-50/0.1]
EPCR-P-A-50-[0.2-50/0.1]
EPCR-P-A-68-[0.2-50/0.1]
EPCR-P-A-96-[0.2-50/0.1]
EPCR-PS-A-20-[0.2-50/0.1]
EPCR-PS-A-28-[0.2-50/0.1]
EPCR-PS-A-36-[0.2-50/0.1]
EPCR-PS-A-50-[0.2-50/0.1]
EPCR-PS-A-68-[0.2-50/0.1]
EPCR-PS-A-96-[0.2-50/0.1]
EPCR-PT-A-20-[0.2-50/0.1]
EPCR-PT-A-28-[0.2-50/0.1]
EPCR-PT-A-36-[0.2-50/0.1]
EPCR-PT-A-50-[0.2-50/0.1]
EPCR-PT-A-68-[0.2-50/0.1]
EPCR-PT-A-96-[0.2-50/0.1]
EPCR-PY-A-20-[0.2-50/0.1]
EPCR-PY-A-28-[0.2-50/0.1]
EPCR-PY-A-36-[0.2-50/0.1]
EPCR-PY-A-50-[0.2-50/0.1]
EPCR-PY-A-68-[0.2-50/0.1]
EPCR-PY-A-96-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN2 Numero de nucleos Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Pieza final200.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Pieza final280.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Pieza final360.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Pieza final500.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Pieza final680.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Pieza final960.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra200.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra280.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra360.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra500.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra680.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Hembra960.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Alambres sueltos200.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Alambres sueltos280.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Alambres sueltos360.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Alambres sueltos500.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Alambres sueltos680.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Alambres sueltos960.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Terminal Y200.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Terminal Y280.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Terminal Y360.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Terminal Y500.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Terminal Y680.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

Terminal Y960.2 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Montaje en panel macho Contacto Bronce fosforado Parte de contacto Chapado en oro
Aislante Resina PBT (GF) UL94V-0, negro
Carcasa Zinc fundido a presión Niquelado
Conector hembra Contacto Bronce fosforado Parte de contacto Chapado en oro
Aislante Resina PBT (GF) UL94V-0, negro
Carcasa Acero Niquelado

Diagrama de disposición de contacto

Información básica

Tipo de conector PCR Fabricante del conector Honda Tsushin Kogyo Co., LTD. Forma del conector Montaje en panel
Método de procesamiento Soldadura a presión Forma de cable Redondo capucha N/A
CN1 Macho Tensión nominal de cable(V) 30 Blindaje 1 capa
Cable estándar (UL / CSA) UL Color del cable Armada Par trenzado Incluido
AWG 28 Tipo de cable A

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico