(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares: IEEE1284 de paso medio, con protección EMI, cubierta de plástico

Conectores rectangulares: IEEE1284 de paso medio, con protección EMI, cubierta de plástico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Contramedida EMI
  • Tornillo de bloqueo
  • Bloqueo de un toque

● Capuchas de plástico que son compatibles tanto para conectores soldados como para modelos de soldadura a presión.
● La placa de tierra permite un blindaje eficiente.
● Tres modelos
Modelo de tornillo de gato roscado niquelado, efectivo para contramedidas EMI
Modelo de tornillo de rosca universal
Modelo de bloqueo fácil de colocar o desconectar
● Modelo dividido que permite un trabajo de inserción fácil.


· No se puede utilizar para productos de otros fabricantes.
· Use después de verificar el diámetro exterior terminado del cable que se va a usar. Es posible que no pueda pasar a través de la abrazadera del cable.
· Asegúrese de que el grosor del panel en el lado de montaje del panel, incluida la arandela, sea de 2,0 mm o menos. De lo contrario, puede no ser bloqueable. Los modelos de tornillo de gato no se pueden acoplar con modelos de montaje en panel montados en el panel con tornillos.

(i)Advertencia

Especificaciones

Partes componentesAplicable
Número de núcleos
TipoPeso
g
10314-52S0-00S14Jack Screw
(Contramedida EMI)
13.0
10320-52S0-00S2015.0
10326-52S0-00S2615.5
10336-52S0-00S3618.0
10350-52S0-00S5020.0
10314-52A0-00814Jack Screw
(Universal)
12.4
10320-52A0-0082013.7
10326-52A0-0082614.6
10336-52A0-0083616.2
10350-52A0-0085018.5
10314-52F0-00814Bloqueo de un toque
(Universal)
12.1
10320-52F0-0082013.1
10326-52F0-0082614.1
10336-52F0-0083615.7
10350-52F0-0085017.9
Fabricante: 3M

Más información

IEEE1284 Conector genérico de contramedida EMI de medio paso con campana de plástico: imagen relacionada

Material / acabado

Partes componentesCantidadMaterialAcabado
Cuerpo de conchaProtección EMI2Poliéster reforzado con vidrioNiquelado sobre revestimiento de cobre flash
Propósito general2UL94V-0Negro
Rosca de tornillo Jack (Nota 1)Protección EMI2Alambre de acero al carbonoNiquelado
Rosca de tornillo Jack (Nota 2)Propósito general2Hierro-
Pestillo (Nota 3)2Poliéster y acero inoxidableNegro
Placa de primavera2Acero inoxidable-
Abrazadera de cable1Acero inoxidable-
Abrazadera de cable con placa de tierra1Acero inoxidable-
Tornillos M2.6x10Protección EMI2HierroNiquelado
 Propósito general2Hierro-
Tuercas M2.6Protección EMI2HierroNiquelado
 Propósito general2Hierro-
Tornillo M2.6x6Protección EMI2HierroNiquelado
 Propósito general2Hierro-
(Nota 1) Usar solo cuando 103 ** - 52S0-00S
(Nota 2) Usar solo cuando 103 ** - 52 A0-008
(Nota 3) Usar solo cuando 103 ** - 52F0-008

Número de Parte
10314-52A0-008
10314-52F0-008
10314-52S0-00S
10320-52A0-008
10320-52F0-008
10320-52S0-00S
10326-52A0-008
10326-52F0-008
10326-52S0-00S
10336-52A0-008
10336-52F0-008
10336-52S0-00S
10350-52A0-008
10350-52F0-008
10350-52S0-00S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSerie de conectores iniciales Núcleos Modelo de capucha compatible
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

--14Jack Screw (versátil)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-14Bloqueo de un toque (uso general)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G / H / I14Tornillo Jack (Resistente a EMI)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--20Jack Screw (versátil)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-20Bloqueo de un toque (uso general)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G / H / I20Tornillo Jack (Resistente a EMI)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

--26Jack Screw (versátil)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-26Bloqueo de un toque (uso general)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G / H / I26Tornillo Jack (Resistente a EMI)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--36Jack Screw (versátil)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-36Bloqueo de un toque (uso general)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G / H / I36Tornillo Jack (Resistente a EMI)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--50Jack Screw (versátil)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10-50Bloqueo de un toque (uso general)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10G / H / I50Tornillo Jack (Resistente a EMI)

Cargando…

  1. 1

Fabricantes compatibles y nombres de series

Nombre del Fabricante Nombre de la serie
AMP CHAMP 50
Hirose Electric Co., Ltd. DXM (Nota)
Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. TX10
Honda Tsushin Kogyo Co., Ltd. NPC
DDK Ltd. DHA
Fujitsu Limited Tipo 240R
Yamaichi Electronics Co., Ltd. NCS/NCP

(Note) Please note that these are not compatible with the DX Series by Hirose Electric Co., Ltd.

Diagrama de disposición de contacto

Tabla de combinación de conector x campana

EMI Countermeasure Plastic Hood One-touch Lock EMI Countermeasure Metal Hood One-touch Lock Contramedidas EMI Fijación de tornillo de campana de plástico Tornillo de cubierta de plástico de uso general para tornillos Cubierta de plástico de uso general con cerradura de un toque
103** -3210-00 103** -A200-00 103** -52S0-00S 103** -52A0-008 103** -52F0-008
Macho Conector de tipo de soldadura a presión 101** -6000EL ○ (Excepto 68 núcleos) ○ (Excepto 68 núcleos) ○ (Excepto 68 núcleos)
Hembra Conector de tipo de soldadura 101** -3000PE x x
Tipo de soldadura a presión Montaje en panel 102** -0200EL x x x x x

○ = Combination available x = Combination unavailable

· Los conectores se pueden acoplar si tienen los mismos números de núcleo y son una combinación de macho <:> hembra.

Alambre compatible

Tipo AWG
Tipo de soldadura a presión Conector macho Se pueden usar cables trenzados AWG28 o cables trenzados de 0.08 mm2 (recubrimiento OD 0.70 mm o menos) y cables de tipo fijo azul marino.
* No se pueden usar cables planos. (Nota)
Tipo de soldadura Conector macho AWG24 a 30 o 0.2 mm2 a 0.05 mm2 (no se pueden usar cables planos). * Preste atención al diámetro exterior terminado de los cables.
Tipo de soldadura a presión Montaje en panel (hembra) AWG28 o 0.08 mm2, cables planos de paso de 1.27 mm (no se pueden usar cables sueltos) *

Clasificación

Artículo Especificación Condiciones
Corriente 0,5 A o menos Corriente permitida entre contactos acoplados
Voltaje 150 V CA / 200 V CC o menos Se refiere al voltaje máximo de CC o CA (valor efectivo) que se puede aplicar continuamente bajo la temperatura ambiente nominal
Temperatura ambiente -55°C ~ +85°C Se refiere al rango de temperatura que se puede usar continuamente bajo condiciones de carga máxima

Propiedades eléctricas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Resistencia al contacto Valor inicial de 35 mΩ o menos
Para el contacto después de la prueba mecánica o la prueba ambiental, el valor de resistencia aumentada debe ser de 25 mΩ o menos
Incluye resistencia a granel de contactos. Corriente medida de resistencia de 1.5 mA y voltaje de liberación de 20 mV basado en el método de prueba de caída de voltaje.
(Basado en la combinación con conectores de medio paso de Sumitomo 3M)
Resistencia de aislamiento 500 MΩ o más Aplique 500 V CC entre los contactos adyacentes y mida la resistencia después de 1 min.
Resistencia de voltaje Sin ruptura dieléctrica de arco Aplique 500 V CA entre los contactos contiguos durante 1 minuto.
La corriente de fuga es de 1 mA en el momento de la medición.

Propiedades mecánicas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Fuerza de retención de contacto 1 kg o más
(El montaje en panel tipo soldadura por presión es de 0.8 kg o más)
Mida la fuerza de retención del contacto cuando se aplica tensión a la velocidad de 5 mm / min entre el cuerpo del conector y el contacto instalado.
Fuerza de inserción y extracción por polo único · Fuerza de inserción: 150 go menos
/ Fuerza de extracción: 40 go más
La fuerza total de inserción / extracción para la inserción / extracción de montaje en panel / enchufe aplicada a un solo polo se adopta como la fuerza de inserción / extracción de un solo polo. (Basado en la combinación con enchufes de Sumitomo 3M) La velocidad de inserción / extracción es de 5 mm / min.
Test de vibración 1) 1 μsec o menos desconexión instantánea
2) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas.
10 a 55 HZ, inserción y extracción durante 1 min, amplitud de 1,52 mm o 10 G en direcciones XYZ durante 2 horas cada una
Prueba de impacto 1) 1 μsec o menos desconexión instantánea
2) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas.
50 G, 11 ms direcciones XYZ, 3 veces cada una (18 veces en total)
MIL-STD-202E201A
Resistencia solvente 1) La indicación es clara
2) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas.
3 minutos de limpieza ultrasónica en solvente de tricloroetano freón 1-1-1
MIL-STD-202E213B
Durabilidad 1) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas.
Sin embargo, los valores iniciales en la inserción y extracción deben ser ± 20%
50 veces de inserción y extracción (velocidad de 360 a 600 veces / hora)
MIL-STD-202E215

Propiedades de resistencia ambiental

Artículo Condiciónes de la prueba Cumplimiento de normas
Prueba de humedad 10 ciclos (-10°C a + 65°C, 95% HR) MIL-STD-202E106D
Prueba del spray de sal 35°C, 5% de concentración, 48 h. MIL-STD-202E101D
Prueba de choque térmico 5 ciclos de -55°C:> + 25°C:> + 85°C:> + 25°C MIL-STD-202E107D
Prueba de humedad (temperatura regulada) 40°C, 95% HR, 96 h. MIL-STD-202E103D
Prueba de vida a alta temperatura 85°C, 1,000 h., Corriente nominal x 110% de corriente nominal MIL-STD-202E108D
Gas H2S Concentración 3 ± 1 PPM, 40°C, 70 a 85% HR, 96 h. JEIDA-25-1974 (excepto el tapón de soldadura)

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Series Iniciales G · H · I IEEE1284 Half Pitch Clasificación del IP N/A