(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conectores rectangulares: IEEE1284 de paso medio, enchufe, blindaje EMI, terminales de soldadura

Conectores rectangulares: IEEE1284 de paso medio, enchufe, blindaje EMI, terminales de soldadura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Para señal
  • PLC
  • Motor
  • Contramedida EMI
  • SCSI
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Tornillo de bloqueo
  • Bloqueo de un toque

● Este es un conector macho que se puede conectar al cable mediante soldadura. Se pueden conectar cables eléctricos de hasta AWG24 (0.2 mm 2 ).


Corriente nominal: 0.5 A Voltaje nominal: 150 V AC
Tamaño de cable eléctrico compatible: AWG24 - AWG30 o 0.2 mm 2 - 0.05 mm 2


· Preste atención al diámetro exterior del cable terminado. Es posible que el cable no pueda pasar a través de la cubierta del conector.
· Las piezas soldadas 101XX-3000PE están chapadas en oro
· Las piezas soldadas 101XX-3000VE están chapadas con soldadura

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modeloNúmero de núcleosPeso
g
10114-3000PE143.3
10120-3000PE204.2
10126-3000PE265.1
10136-3000PE366.6
10150-3000PE508.8
Fabricante: 3M

Más información

IEEE1284, conector de medio paso, conector macho de soldadura de contramedida EMI: imagen relacionada

Material / acabado

Partes componentesMaterialAcabado
ContactoAleación de cobreCapa base: niquelado
Parte de contacto: chapado en oro
Parte soldada: chapado en oro
CuerpoPoliéster reforzado con vidrio
UL94V-0, negro
CarcasaAceroNiquelado

Número de Parte
10114-3000PE
10120-3000PE
10126-3000PE
10136-3000PE
10150-3000PE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúcleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050

Cargando…

  1. 1

Fabricantes compatibles y nombres de series

Nombre del Fabricante Nombre de la serie
AMP CHAMP 50
Hirose Electric Co., Ltd. DXM (Nota)
Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. TX10
Honda Tsushin Kogyo Co., Ltd. NPC
DDK Ltd. DHA
Fujitsu Limited Tipo 240R
Yamaichi Electronics Co., Ltd. NCS/NCP

(Note) Please note that these are not compatible with the DX Series by Hirose Electric Co., Ltd.

Diagrama de disposición de contacto

Tabla de combinación de conector x campana

EMI Countermeasure Plastic Hood One-touch Lock EMI Countermeasure Metal Hood One-touch Lock Contramedidas EMI Fijación de tornillo de campana de plástico Tornillo de cubierta de plástico de uso general para tornillos Cubierta de plástico de uso general con cerradura de un toque
103** -3210-00 103** -A200-00 103** -52S0-00S 103** -52A0-008 103** -52F0-008
Macho Conector de tipo de soldadura a presión 101** -6000EL ○ (Excepto 68 núcleos) ○ (Excepto 68 núcleos) ○ (Excepto 68 núcleos)
Hembra Conector de tipo de soldadura 101** -3000PE x x
Tipo de soldadura a presión Montaje en panel 102** -0200EL x x x x x

○ = Combination available x = Combination unavailable

· Los conectores se pueden acoplar si tienen los mismos números de núcleo y son una combinación de macho <:> hembra.

Alambre compatible

Tipo AWG
Tipo de soldadura a presión Conector macho Se pueden usar cables trenzados AWG28 o cables trenzados de 0.08 mm2 (recubrimiento OD 0.70 mm o menos) y cables de tipo fijo azul marino.
* No se pueden usar cables planos. (Nota)
Tipo de soldadura Conector macho AWG24 a 30 o 0.2 mm2 a 0.05 mm2 (no se pueden usar cables planos). * Preste atención al diámetro exterior terminado de los cables.
Tipo de soldadura a presión Montaje en panel (hembra) AWG28 o 0.08 mm2, cables planos de paso de 1.27 mm (no se pueden usar cables sueltos) *

Clasificación

Artículo Especificación Condiciones
Corriente 0,5 A o menos Corriente permitida entre contactos acoplados
Voltaje 150 V CA / 200 V CC o menos Se refiere al voltaje máximo de CC o CA (valor efectivo) que se puede aplicar continuamente bajo la temperatura ambiente nominal
Temperatura ambiente -55°C ~ +85°C Se refiere al rango de temperatura que se puede usar continuamente bajo condiciones de carga máxima

Propiedades eléctricas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Resistencia al contacto Valor inicial de 35 mΩ o menos
Para el contacto después de la prueba mecánica o la prueba ambiental, el valor de resistencia aumentada debe ser de 25 mΩ o menos
Incluye resistencia a granel de contactos. Corriente medida de resistencia de 1.5 mA y voltaje de liberación de 20 mV basado en el método de prueba de caída de voltaje.
(Basado en la combinación con conectores de medio paso de Sumitomo 3M)
Resistencia de aislamiento 500 MΩ o más Aplique 500 V CC entre los contactos adyacentes y mida la resistencia después de 1 min.
Resistencia de voltaje Sin ruptura dieléctrica de arco Aplique 500 V CA entre los contactos contiguos durante 1 minuto.
La corriente de fuga es de 1 mA en el momento de la medición.

Propiedades mecánicas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Fuerza de retención de contacto 1 kg o más
(El montaje en panel tipo soldadura por presión es de 0.8 kg o más)
Mida la fuerza de retención del contacto cuando se aplica tensión a la velocidad de 5 mm / min entre el cuerpo del conector y el contacto instalado.
Fuerza de inserción y extracción por polo único · Fuerza de inserción: 150 go menos
/ Fuerza de extracción: 40 go más
La fuerza total de inserción / extracción para la inserción / extracción de montaje en panel / enchufe aplicada a un solo polo se adopta como la fuerza de inserción / extracción de un solo polo. (Basado en la combinación con enchufes de Sumitomo 3M) La velocidad de inserción / extracción es de 5 mm / min.
Test de vibración 1) 1 μsec o menos desconexión instantánea
2) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas.
10 a 55 HZ, inserción y extracción durante 1 min, amplitud de 1,52 mm o 10 G en direcciones XYZ durante 2 horas cada una
Prueba de impacto 1) 1 μsec o menos desconexión instantánea
2) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas.
50 G, 11 ms direcciones XYZ, 3 veces cada una (18 veces en total)
MIL-STD-202E201A
Resistencia solvente 1) La indicación es clara
2) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas.
3 minutos de limpieza ultrasónica en solvente de tricloroetano freón 1-1-1
MIL-STD-202E213B
Durabilidad 1) Cumple con las propiedades eléctricas y mecánicas.
Sin embargo, los valores iniciales en la inserción y extracción deben ser ± 20%
50 veces de inserción y extracción (velocidad de 360 a 600 veces / hora)
MIL-STD-202E215

Propiedades de resistencia ambiental

Artículo Condiciónes de la prueba Cumplimiento de normas
Prueba de humedad 10 ciclos (-10°C a + 65°C, 95% HR) MIL-STD-202E106D
Prueba del spray de sal 35°C, 5% de concentración, 48 h. MIL-STD-202E101D
Prueba de choque térmico 5 ciclos de -55°C:> + 25°C:> + 85°C:> + 25°C MIL-STD-202E107D
Prueba de humedad (temperatura regulada) 40°C, 95% HR, 96 h. MIL-STD-202E103D
Prueba de vida a alta temperatura 85°C, 1,000 h., Corriente nominal x 110% de corriente nominal MIL-STD-202E108D
Gas H2S Concentración 3 ± 1 PPM, 40°C, 70 a 85% HR, 96 h. JEIDA-25-1974 (excepto el tapón de soldadura)

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Series Iniciales G · H · I IEEE1284 Half Pitch Pin / contacto aplicable Macho (enchufe)
Aplicación Junta al cable Corriente permisible(A) 0.5 Voltaje permitido(V) 150
Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A
Método de separación Un toque