(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares: MR, vertical/horizontal, doble cubierta

Conectores rectangulares: MR, vertical/horizontal, doble cubierta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Honda Tsushin Kogyo, Ltd. Para campana MR vertical y horizontal de doble uso.


● Esta es una capucha de bloqueo de un toque.
● La dirección de extracción del cable puede ser vertical u horizontal.
● Se puede usar en común con el conector macho (pin) y hembra (enchufe) del conector MR.

· Utilice la campana de relé MR- * LK2 + en el otro lado cuando realice la conexión del relé.
· La unión con la capucha recta o entre capuchas rectas no es posible.
· Este producto no es resistente al agua.
· Seleccione el cable usado al verificar el tamaño del puerto de extracción del cable.

(i)Advertencia

Especificaciones

 MR Vertical/Horizontal Dual Hooded Connector: imagen relacionada

ModeloNúmero de núcleosTipoPeso
(g)
MR-8LW+8capucha
para doble uso vertical y horizontal
10.0
MR-16LW+1615.6
MR-20LW+2017.4
MR-25LW+2523.0
MR-34LW+3427.8
MR-50LW+5040.4
Ventas: Misumi / Fabricante: Honda Tsushin Kogyo Co., LTD.

Más información

MR Vertical/Horizontal Dual Hooded Connector:Related Image
Número de Parte
MR-16LW+
MR-20LW+
MR-25LW+
MR-34LW+
MR-50LW+
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúcleos Dirección de conexión Número de núcleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016Recto16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020Recto20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025Recto25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034Recto34
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050-50

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Aislante Resina de ftalato de dialilo Azul
Contacto masculino Latón Plateado
Contacto femenino Bronce fosforado Plateado
capucha Resina C ABS Gris
Cerradura de resorte Acero inoxidable -
Soporte de fijación Fundición a presión de zinc Chapado en zinc unicromado

Tabla de combinación de conector x campana

capucha
Conector
Recto Para uso doble vertical y horizontal Relé recto
MR- * L+ MR- * LW+ MR- * LK2+
Macho
Hembra

Cuadro combinado de campana x campana

capucha Recto Para uso doble vertical y horizontal Relé recto
MR- * L+ MR- * LW+ MR- * LK2+
Recto MR- * L+ x x
Para uso doble vertical y horizontal MR- * LW+ x x
Relé recto MR- * LK2+ x

・Connectors can be coupled if they have the same core numbers and are a combination of male <--> female.

Disposición de contacto ◆ Macho (Pin)

* Female (socket) would have the right and left reversed. (View from the connector cable connection side.)

Alambre compatible

AWG mm2
Tamaño 28 ~ 24 0.08 ~ 0.2

(Please make sure that the finished OD of the cable is equal to or smaller than the cable clamp ID of the hood)

Propiedades eléctricas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Corriente nominal 3 A o menos Corriente admisible de contacto único después del acoplamiento
Tensión nominal 300 V CA o menos Tensión admisible dentro del rango de temperatura de funcionamiento
Resistencia al contacto 5 mΩ o menos Medido a 1 ADC
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más Medido a 500 V DC
Voltaje pico 1,000 VAC Sin ruptura de aislamiento después de 1 minuto de aplicación.
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +105°C -

Propiedades mecánicas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Fuerza de extracción por núcleo individual Fuerza de inserción: 300 go menos, Fuerza de extracción: 50 go más 0.6 ± 0.01 medido con un medidor de acero plano
Resistencia a la vibración Sin grietas ni flojedad después de la prueba. Probado a 1,5 mm de amplitud, frecuencia de vibración de 10 Hz a 55 Hz, velocidad de aceleración de 15 G
Resistencia al impacto Sin anomalías ni grietas en ninguna parte. Probado a una velocidad de aceleración de 50 G
Inserción y extracción Durabilidad La resistencia de contacto es 10 mΩ/1 ADC Medido después de ser insertado / extraído 1,000 veces

Propiedades ambientales

Artículo Caracteristicas Condiciones
Resistencia a la temperatura Sin anomalías ni grietas en ninguna parte. Medido después de ser probado a -55°C a + 85°C
Resistencia a la humedad Resistencia de aislamiento de 1000 MΩ / 500 V CC,
Voltaje pico 1,000 V AC / min
Medido a 90 a 95% de humedad, 96 h de duración y 40°C de temperatura
Resistencia a la corrosión Sin corrosión significativa y 10 mΩ / 1 ADC o menos resistencia de contacto Medido después de ser probado en agua salada al 5% durante 48 horas

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie Iniciales M · N · O MR Clasificación del IP N/A