(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares - MR, macho

Conectores rectangulares - MR, macho

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Para señal
  • Conexión entre tableros
  • PLC
  • Soldadura
  • Plateado

Corriente nominal: 3 A o menos
Tensión nominal: 300 V CA o menos
Tamaño de cable eléctrico aplicable: AWG 22 o menos , o 0.08 mm 2 a 0.2 mm 2
 

· La contraparte de acoplamiento es un conector MR (hembra).
· No se puede combinar con productos de otros fabricantes.
· Este producto no es resistente al agua.
 

(i)Advertencia

Especificaciones

ModeloNúmero de núcleosPeso
(g)
MR-8M83.2
MR-16M165.2
MR-20M205.8
MR-25M257.0
MR-34M348.6
MR-50M5012.0
Ventas: Misumi / Fabricante: Honda Tsushin Kogyo Co., LTD.

Más información

MR Male Connector:Related Image
MR Male Connector:Related Image
Número de Parte
MR-8M
MR-16M
MR-20M
MR-25M
MR-34M
MR-50M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúcleos Número de núcleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

1088
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

101616
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

102020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103434
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105050

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Aislante Resina de ftalato de dialilo Azul
Contacto masculino Latón Plateado
Contacto femenino Bronce fosforado Plateado
capucha Resina C ABS Gris
Cerradura de resorte Acero inoxidable -
Soporte de fijación Fundición a presión de zinc Chapado en zinc unicromado

Tabla de combinación de conector x campana

capucha
Conector
Recto Para uso doble vertical y horizontal Relé recto
MR- * L+ MR- * LW+ MR- * LK2+
Macho
Hembra

Cuadro combinado de campana x campana

capucha Recto Para uso doble vertical y horizontal Relé recto
MR- * L+ MR- * LW+ MR- * LK2+
Recto MR- * L+ x x
Para uso doble vertical y horizontal MR- * LW+ x x
Relé recto MR- * LK2+ x

・Connectors can be coupled if they have the same core numbers and are a combination of male <--> female.

Disposición de contacto ◆ Macho (Pin)

* Female (socket) would have the right and left reversed. (View from the connector cable connection side.)

Alambre compatible

AWG mm2
Tamaño 28 ~ 24 0.08 ~ 0.2

(Please make sure that the finished OD of the cable is equal to or smaller than the cable clamp ID of the hood)

Propiedades eléctricas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Corriente nominal 3 A o menos Corriente admisible de contacto único después del acoplamiento
Tensión nominal 300 V CA o menos Tensión admisible dentro del rango de temperatura de funcionamiento
Resistencia al contacto 5 mΩ o menos Medido a 1 ADC
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más Medido a 500 V DC
Voltaje pico 1,000 VAC Sin ruptura de aislamiento después de 1 minuto de aplicación.
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +105°C -

Propiedades mecánicas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Fuerza de extracción por núcleo individual Fuerza de inserción: 300 go menos, Fuerza de extracción: 50 go más 0.6 ± 0.01 medido con un medidor de acero plano
Resistencia a la vibración Sin grietas ni flojedad después de la prueba. Probado a 1,5 mm de amplitud, frecuencia de vibración de 10 Hz a 55 Hz, velocidad de aceleración de 15 G
Resistencia al impacto Sin anomalías ni grietas en ninguna parte. Probado a una velocidad de aceleración de 50 G
Inserción y extracción Durabilidad La resistencia de contacto es 10 mΩ/1 ADC Medido después de ser insertado / extraído 1,000 veces

Propiedades ambientales

Artículo Caracteristicas Condiciones
Resistencia a la temperatura Sin anomalías ni grietas en ninguna parte. Medido después de ser probado a -55°C a + 85°C
Resistencia a la humedad Resistencia de aislamiento de 1000 MΩ / 500 V CC,
Voltaje pico 1,000 V AC / min
Medido a 90 a 95% de humedad, 96 h de duración y 40°C de temperatura
Resistencia a la corrosión Sin corrosión significativa y 10 mΩ / 1 ADC o menos resistencia de contacto Medido después de ser probado en agua salada al 5% durante 48 horas

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie de conectores iniciales M / N / O Serie Iniciales M · N · O MR
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Junta al cable Corriente permisible(A) 3
Voltaje permitido(V) AC300 Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A