(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable de extensión

Cable de extensión

El arnés de la serie AR se puede extender

  • Relé
  • Conexión entre tableros
  • PLC
  • Motor
  • Flexible
  • Soldadura
  • Pequeño diámetro

● Un cable con el conector MR utilizado ampliamente para servoaccionadores y varios modelos de equipos de control. Se puede utilizar como una extensión para cables de conector MR.
● El cableado es fácil gracias a cables estrechos y blandos con un diámetro de 35% de grosor de los cables convencionales.
● Al aprovechar el número de modificación / personalizado gratuito, se pueden realizar cambios de conexión personalizados y especificaciones de longitud del cable de tierra, etc.


· Los cables de diámetro pequeño soportan 30 V.
· No es posible la conexión de conectores macho y hembra para el relé.
· Cuando el tubo de marca no tiene un número personalizado impreso especificado, se imprime el número de disposición del pin del conector. Tenga cuidado de no olvidar poner el número personalizado en el dispositivo compatible.
· La longitud de pelado de la vaina puede designarse como servicio de alteración solo para aquellos con terminales o tubos de marca.
· No se puede personalizar la longitud del cable de tierra en el lado del conector recto.
· El escudo sostiene el cable conductor.
· Enviado con el MR-R4 + montado, que es un accesorio para la fijación del relé.

Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí

Especificaciones

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

tipo de conectorTipo de especificación de formaDibujo de imagen de esquema (Unidad: mm)Tipo de cableNúmero de núcleosLongitud especificada (m)
EAR
Para retransmisión
Con capucha
Tipo de soldadura
Conector
Tornillo
Tipo de bloqueo

Honda Tsushin Kogyo Co., LTD.

Soporte de fijación (MR-R4 +)
Adjunto
JS
(Hembra para retransmisión)
Cable de extensión: imagen relacionadaCable de extensión: imagen relacionada

Cable de extensión: imagen relacionada

Cable de extensión: imagen relacionada

Cable de extensión: imagen relacionada
80.2

~

50


Se puede especificar por 0.1 m
incrementos
16
20
25
34
50
JP
(Macho para retransmisión)
Cable de extensión: imagen relacionada8
16
20
25
34
50
JSS
(Hembra para relé / Hembra estándar)
Cable de extensión: imagen relacionada8
16
20
25
34
50
JPP
(Macho para relé / Macho estándar)
Cable de extensión: imagen relacionada8
16
20
25
34
50
JPS
(Macho para relé / hembra estándar)
Cable de extensión: imagen relacionada8
16
20
25
34
50
Conector
Tipo
Especificación de la forma
Tipo
Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm)Tipo de cableNúmero de núcleosLongitud especificada
(m)
EAR
Para retransmisión
Con capucha
Tipo de soldadura
Conector
Tornillo
Tipo de bloqueo

Honda Tsushin Kogyo Co., LTD.
JSY
(Hembra para retransmisión /
Terminal Y)
con pin No.
Tubo de marca de inserción
 Cable de extensión: imagen relacionadaCable de extensión: imagen relacionada
Cable de extensión: imagen relacionada
Cable de extensión: imagen relacionada
Cable de extensión: imagen relacionada
80.2

~

50


Se puede especificar por 0.1 m
incrementos
16
20
25
34
50
JPY
(Macho para relé / terminal Y)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
 Cable de extensión: imagen relacionada8
16
20
25
34
50
JST
(Hembra para retransmisión /
Alambres sueltos)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
 Cable de extensión: imagen relacionada8
16
20
25
34
50
JPT
(Macho para relé / cables sueltos)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
 Cable de extensión: imagen relacionada8
16
20
25
34
50
Número de Parte
EAR-JP-E-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-E-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-E-20-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-E-25-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-E-34-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-JS-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-JS-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-JS-20-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-JS-25-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-JS-34-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-MS-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-MS-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-MS-20-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-MS-25-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-MS-34-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-SB-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-SB-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-SB-20-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-SB-25-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-SB-34-[0.2-50/0.1]
EAR-JP-SB-50-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-E-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-E-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-E-20-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-E-25-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-E-34-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-JS-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-JS-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-JS-20-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-JS-25-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-JS-34-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-MS-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-MS-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-MS-20-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-MS-25-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-MS-34-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-SB-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-SB-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-SB-20-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-SB-25-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-SB-34-[0.2-50/0.1]
EAR-JPP-SB-50-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-E-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-E-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-E-20-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-E-25-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-E-34-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-JS-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-JS-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-JS-20-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-JS-25-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-JS-34-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-MS-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-MS-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-MS-20-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-MS-25-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-MS-34-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-SB-8-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-SB-16-[0.2-50/0.1]
EAR-JPS-SB-20-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Numero de nucleos Tensión nominal de cable
(V)
Blindaje Color del cable AWG Resistente al medio ambiente. Resistente a la curvatura Tipo de cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final83002 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final163002 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final203002 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final253002 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final343002 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final83001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final163001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final203001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final253001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final343001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final83001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final163001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final203001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final253001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final343001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final8302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final16302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final20302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final25302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final34302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final50302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho83002 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho163002 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho203002 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho253002 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho343002 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho83001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho163001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho203001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho253001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho343001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho83001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho163001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho203001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho253001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho343001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho8302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho16302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho20302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho25302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho34302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho50302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra83002 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra163002 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra203002 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra253002 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra343002 capaArmada28N/AN/AE0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra83001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra163001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra203001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra253001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra343001 capaNegro24Resistente al aceiteFlexibleJS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra83001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra163001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra203001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra253001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra343001 capaNegro24Resistente al aceiteMóvilMS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra8302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra16302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoHembra20302 capaNegro28N/AN/ASB0.2 ~ 50

Cargando…

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Aislante Resina de ftalato de dialilo Azul
Contacto masculino Latón Plateado
Contacto femenino Bronce fosforado Plateado
capucha Resina C ABS Gris
Cerradura de resorte Acero inoxidable -
Soporte de fijación Fundición a presión de zinc Chapado en zinc unicromado

Tabla de combinación de conector x campana

capucha
Conector
Recto Para uso doble vertical y horizontal Relé recto
MR- * L+ MR- * LW+ MR- * LK2+
Macho
Hembra

Cuadro combinado de campana x campana

capucha Recto Para uso doble vertical y horizontal Relé recto
MR- * L+ MR- * LW+ MR- * LK2+
Recto MR- * L+ x x
Para uso doble vertical y horizontal MR- * LW+ x x
Relé recto MR- * LK2+ x

・Connectors can be coupled if they have the same core numbers and are a combination of male <--> female.

Disposición de contacto ◆ Macho (Pin)

* Female (socket) would have the right and left reversed. (View from the connector cable connection side.)

Alambre compatible

AWG mm2
Tamaño 28 ~ 24 0.08 ~ 0.2

(Please make sure that the finished OD of the cable is equal to or smaller than the cable clamp ID of the hood)

Propiedades eléctricas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Corriente nominal 3 A o menos Corriente admisible de contacto único después del acoplamiento
Tensión nominal 300 V CA o menos Tensión admisible dentro del rango de temperatura de funcionamiento
Resistencia al contacto 5 mΩ o menos Medido a 1 ADC
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más Medido a 500 V DC
Voltaje pico 1,000 VAC Sin ruptura de aislamiento después de 1 minuto de aplicación.
Rango de temperatura de funcionamiento -40°C ~ +105°C -

Propiedades mecánicas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Fuerza de extracción por núcleo individual Fuerza de inserción: 300 go menos, Fuerza de extracción: 50 go más 0.6 ± 0.01 medido con un medidor de acero plano
Resistencia a la vibración Sin grietas ni flojedad después de la prueba. Probado a 1,5 mm de amplitud, frecuencia de vibración de 10 Hz a 55 Hz, velocidad de aceleración de 15 G
Resistencia al impacto Sin anomalías ni grietas en ninguna parte. Probado a una velocidad de aceleración de 50 G
Inserción y extracción Durabilidad La resistencia de contacto es 10 mΩ/1 ADC Medido después de ser insertado / extraído 1,000 veces

Propiedades ambientales

Artículo Caracteristicas Condiciones
Resistencia a la temperatura Sin anomalías ni grietas en ninguna parte. Medido después de ser probado a -55°C a + 85°C
Resistencia a la humedad Resistencia de aislamiento de 1000 MΩ / 500 V CC,
Voltaje pico 1,000 V AC / min
Medido a 90 a 95% de humedad, 96 h de duración y 40°C de temperatura
Resistencia a la corrosión Sin corrosión significativa y 10 mΩ / 1 ADC o menos resistencia de contacto Medido después de ser probado en agua salada al 5% durante 48 horas

Información básica

Tipo de conector MR Fabricante del conector Honda Tsushin Kogyo Co., LTD. Forma del conector Recto
Método de procesamiento Soldadura Forma de cable Redondo capucha Plástico
Tornillo de capucha Bloqueo de tornillo M2.6 Cable estándar (UL / CSA) UL Par trenzado Incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico