(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable con conector Centronics, modelo de cable plano

Cable con conector Centronics, modelo de cable plano

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cable con conector Centronics, modelo de cable plano
  • Cable con conector Centronics, modelo de cable plano

Ideal incluso para cableado de sección estrecha, ya que es un cable plano

  • Conexión en tableros
  • Impresora
  • Soldadura a presión
  • Chapado en oro
  • DI/O

● Ampliamente utilizado no solo para impresoras, sino también para el cableado interno de varias tarjetas de E / S y dispositivos de medición.

· Todos los cables son una conexión recta.

Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones

tipo de conectorTipo de especificación de formaDibujo de imagen de esquema (Unidad: mm)Tipo de cableNúmero de núcleosLongitud especificada (m)
NPLCE
Conector de tipo de soldadura a presión
Tipo de bloqueo de resorte

DDK
P
(macho)
Modelo de cable plano: imagen relacionadaModelo de cable plano: imagen relacionada


Modelo de cable plano: imagen relacionada
140.1

~

50


Se puede especificar por 0.1 m
incrementos
24
36
50
S
(Hembra)
Modelo de cable plano: imagen relacionada14
24
36
50
PP
(Masculino masculino)
Modelo de cable plano: imagen relacionada14
24
36
50
SS
(Mujer / mujer)
Modelo de cable plano: imagen relacionada14
24
36
50
PS
(Macho femenino)
Modelo de cable plano: imagen relacionada14
24
36
50
L (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de la longitud total
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Más información

Modelo de cable plano: imagen relacionada

● a, b, c Dimensiones (cuando se utiliza un cable de tipo de conexión intermitente) (Unidad: mm)
Porción fusionada (plana)Porción adherida intermitente (suelta)
abc
3020 o menos70
Número de Parte
NPLCE-P-A-14-[0.1-50/0.1]
NPLCE-P-A-24-[0.1-50/0.1]
NPLCE-P-A-36-[0.1-50/0.1]
NPLCE-P-A-50-[0.1-50/0.1]
NPLCE-P-B-14-[0.1-50/0.1]
NPLCE-P-B-24-[0.1-50/0.1]
NPLCE-P-B-36-[0.1-50/0.1]
NPLCE-P-B-50-[0.1-50/0.1]
NPLCE-PP-A-14-[0.1-50/0.1]
NPLCE-PP-A-24-[0.1-50/0.1]
NPLCE-PP-A-36-[0.1-50/0.1]
NPLCE-PP-A-50-[0.1-50/0.1]
NPLCE-PP-B-14-[0.1-50/0.1]
NPLCE-PP-B-24-[0.1-50/0.1]
NPLCE-PP-B-36-[0.1-50/0.1]
NPLCE-PP-B-50-[0.1-50/0.1]
NPLCE-PS-A-14-[0.1-50/0.1]
NPLCE-PS-A-24-[0.2-50/0.1]
NPLCE-PS-A-36-[0.1-50/0.1]
NPLCE-PS-A-50-[0.1-50/0.1]
NPLCE-PS-B-14-[0.1-50/0.1]
NPLCE-PS-B-24-[0.1-50/0.1]
NPLCE-PS-B-36-[0.1-50/0.1]
NPLCE-PS-B-50-[0.1-50/0.1]
NPLCE-S-A-14-[0.1-50/0.1]
NPLCE-S-A-24-[0.1-50/0.1]
NPLCE-S-A-36-[0.1-50/0.1]
NPLCE-S-A-50-[0.1-50/0.1]
NPLCE-S-B-14-[0.1-50/0.1]
NPLCE-S-B-24-[0.1-50/0.1]
NPLCE-S-B-36-[0.1-50/0.1]
NPLCE-S-B-50-[0.1-50/0.1]
NPLCE-SS-A-14-[0.1-50/0.1]
NPLCE-SS-A-24-[0.1-50/0.1]
NPLCE-SS-A-36-[0.1-50/0.1]
NPLCE-SS-A-50-[0.1-50/0.1]
NPLCE-SS-B-14-[0.1-50/0.1]
NPLCE-SS-B-24-[0.1-50/0.1]
NPLCE-SS-B-36-[0.1-50/0.1]
NPLCE-SS-B-50-[0.1-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCN1 CN2 Numero de nucleos Tipo de cable Forma de cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoPieza final14APuente0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoPieza final24APuente0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoPieza final36APuente0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoPieza final50APuente0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoPieza final14BIntermitente enlazado0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoPieza final24BIntermitente enlazado0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoPieza final36BIntermitente enlazado0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoPieza final50BIntermitente enlazado0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoMacho14APuente0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoMacho24APuente0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoMacho36APuente0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoMacho50APuente0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoMacho14BIntermitente enlazado0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoMacho24BIntermitente enlazado0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoMacho36BIntermitente enlazado0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoMacho50BIntermitente enlazado0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoHembra14APuente0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoHembra24APuente0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoHembra36APuente0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoHembra50APuente0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoHembra14BIntermitente enlazado0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoHembra24BIntermitente enlazado0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoHembra36BIntermitente enlazado0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10MachoHembra50BIntermitente enlazado0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HembraPieza final14APuente0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HembraPieza final24APuente0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HembraPieza final36APuente0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HembraPieza final50APuente0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HembraPieza final14BIntermitente enlazado0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HembraPieza final24BIntermitente enlazado0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HembraPieza final36BIntermitente enlazado0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HembraPieza final50BIntermitente enlazado0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HembraHembra14APuente0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HembraHembra24APuente0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HembraHembra36APuente0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HembraHembra50APuente0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HembraHembra14BIntermitente enlazado0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HembraHembra24BIntermitente enlazado0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HembraHembra36BIntermitente enlazado0.1 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10HembraHembra50BIntermitente enlazado0.1 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Material / acabado

Tipo de soldadura, cambiador de género
Artículo Materiales Acabado
Aislador (tipo RC) Polibutileno relleno de vidrio
Tereftalato
UL94V-0, azul
Aislador (Tipo 57, Tipo de ángulo) Resina DAP UL94V-0, azul
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Carcasa Acero Niquelado
Capucha (solo tipo de ángulo) Aleación de aluminio Tratamiento a prueba de herrumbre
Pestillo de primavera Acero inoxidable -

Tipo de soldadura
Tipo de soldadura a presión
Artículo Materiales Acabado
Aislante Resina de PC UL94V-0, azul
Contacto Aleación de cobre Chapado en oro con base de níquel
Carcasa
(Solo 57FE-40)
Latón Niquelado
Alivio de tensión Resina de PC UL94V-0, azul
Placa de tierra
(Solo 57FE-30)
Latón Niquelado
Pestillo de primavera
(Solo 57FE-40)
Acero inoxidable -
Campana de metal
(Solo 57FE-30)
Aleación de aluminio Tratamiento a prueba de herrumbre

Tipo de soldadura a presión

* 57F series is made up of 4 components: insulator, contact, strain relief, and pressure welding cover.

Alambre compatible

tipo de conector Diámetro del conductor de un solo cable Área de sección transversal del conductor de cable trenzado Tamaño de AWG
Tipo de soldadura 0,65 mm o menos 0.2 mm2 o menos Cable trenzado AWG24 o menos
Cable individual AWG22 o menos
Tipo de soldadura a presión - - AWG26 (cable sencillo), AWG28 (cable trenzado, cable sencillo) o AWG30 (cable sencillo) Cable plano de paso de 1,27 mm

Propiedades eléctricas

Artículo Tipo de soldadura Tipo de soldadura a presión
Corriente nominal 5 A o menos 1 A o menos
Tensión nominal 500 V CA o menos 250 V CA o menos
Resistencia al contacto 35 mΩ o menos / 1 ADC 35 mΩ o menos / 1 ADC
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más / 500 V DC 1,000 MΩ o más / 500 V DC
Voltaje pico 1,000 V CA / minuto 500 V CA / minuto
Rango de temperatura de funcionamiento -55°C ~ +105°C -55°C ~ +105°C

Propiedades mecánicas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Fuerza de inserción y extracción por polo único Fuerza de inserción: 112 go menos, Fuerza de extracción: 86 go menos Cuando el enchufe y el enchufe se insertan y extraen, la fuerza de extracción total se divide por cada número de núcleo para convertirla en fuerza por polo único
Resistencia a la vibración · Sin interrupción a las fuentes de alimentación de 1 μs o más
· No hay anormalidades tales como daños, etc. en el conector
De conformidad con el método de prueba MIL-STD-202, condición 204 A, vibración simple con menor amplitud, ya sea la amplitud total de 1,52 mm de 10 Hz a 500 Hz o 10 G (unidades de gravedad) a cada una durante 3 horas en perpendicular mutuamente Dirección de 3 ejes.
Resistencia al impacto No hay grietas en el conector o anormalidades como aflojamiento en partes rompibles El impacto de 50 G con una duración de 11 ms se aplica al conector acoplado en la dirección del eje mutuamente perpendicular.
Inserción y extracción Durabilidad Sin daños mecánicos Realice la inserción y extracción 500 veces a velocidades que no excedan 500 veces por 1 hora.

Propiedades ambientales

Artículo Caracteristicas Condiciones
Resistencia a la temperatura No debe haber daños físicos u obstáculos al insertar o quitar el conector Exponer repetidamente a temperaturas de + 85°C y -55°C durante 30 minutos 5 veces cada una. Sin embargo, no lo exponga a temperatura ambiente durante 5 minutos o más cuando pase de baja temperatura a alta y de alta a baja.
Resistencia a la humedad · No debe haber daños mecánicos.
· Resistencia de voltaje 300 V CA 1 minuto
Realice una prueba de humedad de 96 horas con el conector desconectado de acuerdo con el método de prueba MIL-STD-202 103 B.
Resistencia a la corrosión No debe haber corrosión u obstáculo significativo al insertar o quitar el conector Después de realizar una prueba de niebla salina de 48 horas con el conector conectado de acuerdo con la condición 101 B del método de prueba MIL-STD-202, el conector se desacopla, se lava y se seca durante 12 horas en un horno de secado a 38°C.

Diagrama de disposición de contacto


Este diagrama es una vista del conector hembra (hembra) del acoplamiento.
El enchufe (macho) se invertirá a izquierda y derecha.

Información básica

Tipo de conector Centronics Fabricante del conector DDK Forma del conector Recto
Método de procesamiento Soldadura a presión Forma de cable Plano capucha N/A
Tensión nominal de cable(V) 300 Cable estándar (UL / CSA) UL Color del cable Estándar
AWG 28 Método de anclaje del conector Cerradura de resorte

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico