(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bloque de terminales - abrazadera de resorte para FCN, serie PCV5

Bloque de terminales - abrazadera de resorte para FCN, serie PCV5
  • Descuento por volumen

Bloque de terminales del conector del modelo FCN de abrazadera de resorte

  • Para señal
  • Sensor
  • PLC
  • 125 V

● Los terminales de varilla se pueden insertar directamente.
● La abrazadera de resorte asegura que no haya riesgo de que el tornillo se afloje.
● Para liberar el resorte, inserte el controlador en la abertura.
Conductor: SZF0-0.4-2.5

Especificaciones

Bloque de terminales de la serie PCV5 (abrazadera de resorte / conector FCN): imagen relacionada

Número de modeloPeso
(g)
PCV5-4F402107

Más información

Bloque de terminales de la serie PCV5 (abrazadera de resorte / conector FCN): imagen relacionada

Cable compatible
Número de modeloNúmero de polosConector implementado (macho)Cable recomendado
PCV5-4F40240FCN-364P040-AU (Fujitsu)NFCN-SS-SO-SB-40- (Longitud)
Número de Parte
PCV5-4F402
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector Conector FCN Abrazadera del bloque de terminales Primavera Número de polos(Polo) 40
Método de montaje Carril DIN / Montaje directo Paso entre terminales(mm) 5 Dispositivos compatibles PLC
Dispositivo compatible Fabricantes Mitsubishi Electric Corporation / Omron Altura H(mm) 41 Longitud(mm) 107
Profundidad(mm) 43 Polaridad del conector Hembra Modelo de bloque de terminales Modelo de abrazadera de resorte
Número de polos del bloque de terminales(Polo) 40 Método de cableado Terminal desnuda / terminal de varilla

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico