(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables cuadrados: cable redondo con conector FCN, uso general

Cables cuadrados: cable redondo con conector FCN, uso general

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Arnés más comúnmente utilizado en PLC.

  • Ahorro de espacio
  • PLC
  • Flexible
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Pequeño diámetro


● Es un arnés que utiliza el conector FCN360.
● El cableado es fácil gracias a cables estrechos y blandos con un diámetro de 35% de grosor de los cables convencionales.
● Al aprovechar el número de modificación / personalizado gratuito, se pueden realizar cambios de conexión personalizados y especificaciones de longitud del cable de tierra, etc.
● La combinación del conector FCN y el arnés de otros conectores se puede manejar con el "Arnés de diseño web Plus".

Cableado y color del cable >> Haga clic aquí
Página de componentes >> Haga clic aquí


· Las piezas de la abrazadera del conector de los arneses que usan cables F (excepto los modelos de 40 y 48 núcleos) se fijan con la funda pelada y protegida con un tubo retráctil.
· Cuando el tubo de marca no tiene un número personalizado impreso especificado, se imprime el número de disposición del pin del conector. Tenga cuidado de no olvidar poner el número personalizado en el dispositivo compatible.
· La longitud de pelado de la vaina puede designarse como servicio de alteración solo para aquellos con terminales o tubos de marca.
· El escudo sostiene el cable conductor.

Especificaciones

Capucha de uso general: imagen relacionada

Capucha de uso general: imagen relacionada

Capucha de uso general: imagen relacionada

Más información

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

 

Número de Parte
NFCN-P-SO-E-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-E-16-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-E-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-E-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-E-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-F-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-F-16-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-F-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-F-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-F-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-F-48-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-JN-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-JN-16-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-JN-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-JN-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-JN-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-JS-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-JS-16-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-JS-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-JS-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-JS-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-KS-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-KS-16-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-KS-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-KS-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-KS-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-RS-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-RS-16-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-RS-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-RS-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-RS-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-SB-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-SB-16-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-SB-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-SB-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-SB-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-P-SO-SB-48-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-E-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-E-16-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-E-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-E-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-E-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-F-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-F-16-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-F-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-F-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-F-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-F-48-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-JN-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-JN-16-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-JN-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-JN-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-JN-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-JS-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-JS-16-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-JS-24-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-JS-32-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-JS-40-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-KS-8-[0.2-50/0.1]
NFCN-PP-SO-KS-16-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Numero de nucleos Tensión nominal de cable
(V)
Blindaje Color del cable Par trenzado AWG Resistente al medio ambiente. Resistente a la curvatura Cableado (conector CN1) Tipo de cable Longitud especificada
(M)
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final83002 capaArmadaIncluido28N/AN/A-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final163002 capaArmadaIncluido28N/AN/A-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final243002 capaArmadaIncluido28N/AN/A-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final323002 capaArmadaIncluido28N/AN/A-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final403002 capaArmadaIncluido28N/AN/A-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final83001 capaArmadaIncluido28N/AN/A-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final163001 capaArmadaIncluido28N/AN/A-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final243001 capaArmadaIncluido28N/AN/A-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final323001 capaArmadaIncluido28N/AN/A-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final403001 capaArmadaIncluido28N/AN/A-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final483001 capaArmadaIncluido28N/AN/A-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final8300N/ANegroN/A24Resistente al aceiteFlexible-JN0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final16300N/ANegroN/A24Resistente al aceiteFlexible-JN0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final24300N/ANegroN/A24Resistente al aceiteFlexible-JN0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final32300N/ANegroN/A24Resistente al aceiteFlexible-JN0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final40300N/ANegroN/A24Resistente al aceiteFlexible-JN0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final83001 capaNegroIncluido24Resistente al aceiteFlexible-JS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final163001 capaNegroIncluido24Resistente al aceiteFlexible-JS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final243001 capaNegroIncluido24Resistente al aceiteFlexible-JS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final323001 capaNegroIncluido24Resistente al aceiteFlexible-JS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final403001 capaNegroIncluido24Resistente al aceiteFlexible-JS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final83001 capaNegroIncluido28Resistente al aceiteFlexible-KS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final163001 capaNegroIncluido28Resistente al aceiteFlexible-KS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final243001 capaNegroIncluido28Resistente al aceiteFlexible-KS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final323001 capaNegroIncluido28Resistente al aceiteFlexible-KS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final403001 capaNegroIncluido28Resistente al aceiteFlexible-KS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final83001 capaNegroIncluido28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / Doblado-RS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final163001 capaNegroIncluido28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / Doblado-RS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final243001 capaNegroIncluido28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / Doblado-RS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final323001 capaNegroIncluido28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / Doblado-RS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final403001 capaNegroIncluido28Resistente al aceiteTerremoto Resistente / Doblado-RS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final8302 capaNegroIncluido28N/AN/A-SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final16302 capaNegroIncluido28N/AN/A-SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final24302 capaNegroIncluido28N/AN/A-SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final32302 capaNegroIncluido28N/AN/A-SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final40302 capaNegroIncluido28N/AN/A-SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoPieza final48302 capaNegroIncluido28N/AN/A-SB0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho83002 capaArmadaIncluido28N/AN/A-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho163002 capaArmadaIncluido28N/AN/A-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho243002 capaArmadaIncluido28N/AN/A-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho323002 capaArmadaIncluido28N/AN/A-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho403002 capaArmadaIncluido28N/AN/A-E0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho83001 capaArmadaIncluido28N/AN/A-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho163001 capaArmadaIncluido28N/AN/A-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho243001 capaArmadaIncluido28N/AN/A-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho323001 capaArmadaIncluido28N/AN/A-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho403001 capaArmadaIncluido28N/AN/A-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho483001 capaArmadaIncluido28N/AN/A-F0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho8300N/ANegroN/A24Resistente al aceiteFlexible-JN0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho16300N/ANegroN/A24Resistente al aceiteFlexible-JN0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho24300N/ANegroN/A24Resistente al aceiteFlexible-JN0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho32300N/ANegroN/A24Resistente al aceiteFlexible-JN0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho40300N/ANegroN/A24Resistente al aceiteFlexible-JN0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho83001 capaNegroIncluido24Resistente al aceiteFlexible-JS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho163001 capaNegroIncluido24Resistente al aceiteFlexible-JS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho243001 capaNegroIncluido24Resistente al aceiteFlexible-JS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho323001 capaNegroIncluido24Resistente al aceiteFlexible-JS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho403001 capaNegroIncluido24Resistente al aceiteFlexible-JS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho83001 capaNegroIncluido28Resistente al aceiteFlexible-KS0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

MachoMacho163001 capaNegroIncluido28Resistente al aceiteFlexible-KS0.2 ~ 50

Cargando…

Alambre compatible

tipo de conector Tamaño del cable
Tipo soldado Cable suelto de AWG23 ~ AWG30, o 0.2 mm2 a 0.05 mm2
Tipo de soldadura a presión Cable plano de paso de 1,27 mm AWG28, AWG30
* No se pueden usar cables sueltos. (Se pueden usar cables fusionados)

Material / acabado

Artículo Material / acabado
Aislante Poliéster
Contacto Aleación de cobre / chapado en oro

Diagrama de disposición de contacto

Propiedades eléctricas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Corriente nominal 3 ADC (1 ADC para el tipo de soldadura por presión) o inferior Corriente admisible de contacto único después del acoplamiento
Tensión nominal 250 V CA o menos Tensión admisible dentro del rango de temperatura de funcionamiento
Resistencia al contacto 15 mΩ o menos Medido a 6 V CC, 0.3 A
Resistencia de aislamiento 1000 MΩ o más Entre terminales y entre tierra y terminal se miden a 500 V CC
Voltaje pico 500 V CA / 1 min No se encuentra ninguna anormalidad cuando se aplica 500 V CC durante 1 minuto a la misma ubicación que la medición de resistencia de aislamiento.
Rango de temperatura de funcionamiento -55°C ~ +85°C -

Propiedades eléctricas

Artículo Caracteristicas Condiciones
Fuerza de inserción y extracción por polo único Fuerza de inserción: 312 go menos, Fuerza de extracción: 50 go más Cuando se insertan y extraen machos y hembras, la fuerza de extracción total se divide por cada número de núcleo para convertirla en fuerza por polo único
Resistencia a la vibración Sin interrupción de las fuentes de alimentación de 1 μs o más. Resistencia de contacto a juego. Después del montaje de cables eléctricos compatibles, en condiciones de corriente continua de 100 mA que pasa a través de los terminales, proporcionará vibraciones a una amplitud total de 1.5 mm y
frecuencia de vibración de 10 a 55 Hz (1 minuto recíproco) en 3 direcciones en ángulo recto durante 2 horas.
Inserción y extracción Durabilidad Resistencia de contacto a 20 mΩ o menos. Fuerza de inserción y extracción a juego por un polo. Realice la inserción-extracción 500 veces a una velocidad de 600 veces / hora.

Propiedades ambientales

Artículo Caracteristicas Condiciones
Resistencia a la temperatura Resistencia de contacto a juego, resistencia de aislamiento y voltaje pico. Realiza 5 ciclos de -55°C ± 0.3 por 30 minutos, 25°C ± 10.5 por 10 a 15 minutos, 85°C ± 0.3 por 30 minutos y 25°C ± 10.5 por 10 a 15 minutos consecutivamente.
Resistencia a la humedad Resistencia de contacto coincidente de 100 MΩ o más, resistencia de aislamiento y voltaje pico. Retirar después de colocar en condiciones de temperatura de 40 ± 2°C y una humedad relativa del 90 al 95% durante 96 horas, eliminar las gotas de agua y luego dejar en condiciones de humedad ambiente durante 1 a 2 horas.
Resistencia a la corrosión Resistencia de contacto a 20 mΩ o menos. Después de probar durante 48 horas a una concentración de agua salada del 5% y una temperatura de 35°C, lave la incrustación de sal con agua y deje secar.

Tabla de combinación de conector x campana

Conector de campana Campana de resina Capucha fundida a presión de zinc
Tornillo estándar Tornillo largo Campana para relé
FCN-360C0**-B FCN-360C0**-E FCN-360C0**-C FCN-360C040-H-E
Macho Conectores de tipo de soldadura FCN-361P0**-AU ○ (8, 16 núcleos no disponible) ○ (8, 16 núcleos no disponible) ○ (solo 40 núcleos)
Hembra Conectores de tipo de soldadura FCN-361J0**-AU ○ (8, 16 núcleos no disponible) ○ (8, 16 núcleos no disponible) ○ (solo 40 núcleos)
Conector de tipo de soldadura a presión FCN-367J0**-AU-F x x x x
○ = Combinación disponible x = Combinación no disponible
・Connectors can be coupled if they have the same core numbers and are a combination of male <--> female.
・ When connecting hood to hood without using a relay hood, use a connecting fixing bracket.

Información básica

Tipo de conector FCN Fabricante del conector Fujitsu Limited Forma del conector Recto
Método de procesamiento Soldadura Forma de cable Redondo capucha Plástico
Tornillo de capucha Bloqueo de tornillo M2.6 Cable estándar (UL / CSA) UL

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico