(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - MIL, macho, recto, instalación PCB, modelo caja

Conectores rectangulares - MIL, macho, recto, instalación PCB, modelo caja

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Fabricado por OMRON. Conector MIL para montaje en PCB.

  • UL
  • MIL
  • Soldadura


● Como es más compacto por el tamaño de la palanca en comparación con el conector macho con palanca para montaje en placa, es muy conveniente en el cableado de placa dentro de equipos pequeños.
● Como tiene la disposición de paso de 2,54 mm ampliamente utilizada, puede acomodar tableros universales disponibles en el mercado y similares.
● UL No. E103202


Corriente nominal: 1 A
Tensión nominal: 200 V CA


· No tiene mecanismo de bloqueo.
· El componente de acoplamiento es un conector hembra MIL.

(i)Advertencia

Especificaciones

Conector MIL, conector macho recto de PCB (modelo BOX): imagen relacionada

Modelo Número de núcleos Peso
g
XG4C-1031 10 1.2
XG4C-1431 14 1.6
XG4C-1631 16 1.8
XG4C-2031 20 2.2
XG4C-2631 26 2.7
XG4C-3031 30 3.1
XG4C-3431 34 3.4
XG4C-4031 40 4.1
XG4C-5031 50 5.0
XG4C-5071 50 5.0
XG4C-6031 60 5.9
XG4C-6071 60 5.9
XG4C-6431 64 6.3
XG4C-6471 64 6.3

Más información

Conector MIL, conector macho recto de PCB (modelo BOX): imagen relacionada

Conector MIL, conector macho recto de PCB (modelo BOX): imagen relacionada

Propiedades eléctricas

Corriente nominal 3 A (si el conector de acoplamiento es 1 A, será 1 A)
Tensión nominal 300 VAC
Resistencia al contacto 20 mΩ o menos (20 mV o menos, a 100 mA o menos)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más (a 500 V DC)
Voltaje pico 500 V CA, 1 min (corriente de fuga de 1 mA o menos)
Fuerza de inserción general Número de núcleos x 1.96 N (200 gf) o menos
Fuerza de eliminación individual 0,39 N (40 gf) o más (a 0,64 mm Medidor de prueba)
Inserción y extracción Durabilidad 50 veces (con un espesor de chapado en oro estándar de 0,15 μm)
Uso Temperatura ambiente -55 a +105 ° C (sin congelación a baja temperatura)

 
[M] Material / Acabado

Artículo Materiales Acabado
Carcasa Resina PBT de vidrio UL94V-0 (negro)
Contacto Parte de contacto Latón Chapado en oro con base de níquel
(0,15 μm)
Parte de soldadura Latón Chapado en oro con base de níquel
(20 μm)

 
Tabla de dimensiones
(Unidad: mm)

Modelo Número de núcleos A B C Ranura de polaridad
XG4C-1031 10 20 17.5 10.16 Central 1
XG4C-1431 14 25.1 22.6 15.24
XG4C-1631 16 27.6 25.2 17.78
XG4C-2031 20 32.7 30.2 22.86
XG4C-2631 26 40.3 37.9 30.48
XG4C-3031 30 45.4 42.9 35.56
XG4C-3431 34 50.5 48 40.64
XG4C-4031 40 58.1 55.6 48.26
XG4C-5031 50 70.8 68.3 60.96 Central 1
XG4C-5071 50 70.8 68.3 60.96 Izquierda y derecha cada 1
XG4C-6031 60 83.5 81 73.66 Central 1
XG4C-6071 60 83.5 81 73.66 Izquierda y derecha cada 1
XG4C-6431 64 88.6 86.1 78.74 Central 1
XG4C-6471 64 88.6 86.1 78.74 Izquierda y derecha cada 1
Número de Parte
XG4C-1031
XG4C-1431
XG4C-1631
XG4C-2031
XG4C-2631
XG4C-3031
XG4C-3431
XG4C-4031
XG4C-5031
XG4C-5071
XG4C-6071
XG4C-6431
XG4C-6471
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Núcleos Guía de polaridad / ranura
(piezas)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Central 1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

14Central 1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

16Central 1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

20Central 1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

26Central 1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

30Central 1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

34Central 1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

40Central 1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

50Central 1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

50Izquierda y derecha cada 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60Izquierda y derecha cada 1
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

64Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64Izquierda y derecha cada 1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie de conectores iniciales M / N / O Serie Iniciales M · N · O MIL
Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Cable a placa Corriente permisible(A) 3
Voltaje permitido(V) 300 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP N/A Normas representativas UL Otras normas (MIL)
Método de separación Otro