(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contactos: contacto de crimpado MIL, enchufe【100 piezas por paquete】

Contactos: contacto de crimpado MIL, enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El conector MIL modelo de contacto hembra, ensambla el conector mientras lo engasta.

  • UL
  • MIL
  • Calafateo
  • Chapado en oro


● Este es un contacto dedicado para ser incorporado en un conector hembra de crimpado.
● El cable aplicable son cables sueltos de AWG20 a AWG28.
● UL No. E52653

· Use una herramienta de engarce dedicada en el cableado.

(i)Advertencia

Especificaciones

Conector MIL, contacto hembra prensado: imagen relacionada

1 paquete de 100 piezas

Modelo Tamaño de cable compatible
HIF3-2022SC AWG20 a 22, 0.5 mm 2 a 0.3 mm2
HIF3-2226SCA AWG22 a 26, 0.3 mm 2 a 0.15 mm2
HIF3-2428SCA AWG24 a 28, 0.2 mm 2 a 0.08 mm2

Ventas: Misumi / Fabricante: Hirose Electric

Más información

Conector MIL, contacto hembra prensado: imagen relacionada

Especificaciones

Modelo Alambre compatible Materiales Especificaciones Herramienta de crimpado dedicada Peso (gramos
HIF3-2022SC AWG20 ~ 22 Bronce fosforado Terminal suelta chapada en oro de superficie completa HIF3-TA2022HC 0.1 o menos
HIF3-2226SCA AWG22 ~ 26 Terminal flojo chapado en oro parcial HIF3-T2226HC 0.1 o menos
HIF3-2428SCA AWG24 ~ 28 Terminal flojo chapado en oro parcial HIF3-TA2428HC 0.1 o menos
Número de Parte
HIF3-2022SC
HIF3-2226SCA
HIF3-2428SCA
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de cable compatible AWG

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1020

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1022

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1024

Cargando…

  1. 1

Información básica

MNO MIL Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe) Clasificación del IP N/A
Normas representativas UL