(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares - MIL, hembra, carcasa de crimpado, sin bloqueo

Conectores rectangulares - MIL, hembra, carcasa de crimpado, sin bloqueo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado por Hirose Electric. Carcasa de cable de contacto de modelo de crimpado fuerte altamente confiable.

  • UL
  • MIL
  • Calafateo


● El método de engarzado utilizado para conectarse al contacto permite la conexión en una disposición libre.
● Dado que tiene la misma forma que el modelo compatible con ML-C-83503, puede combinar cualquier conector estándar MIL.
● UL No. E52653


● Corriente nominal: 1 A
● Tensión nominal: 200 V CA
● Tamaño de cable eléctrico compatible: AWG 20 - AWG 28, o cables sueltos de 0,5 mm 2 a 0,08 mm 2


· No viene con un contacto. Solicite contacto por separado.
· Los modelos de 50, 60 y 64 núcleos están disponibles en 2 modelos con diferentes teclas de guía.
Por favor tenga cuidado.

(i)Advertencia

Especificaciones

Conector MIL, carcasa engarzada hembra (sin bloqueo): imagen relacionada

Modelo Número de núcleos Modelo Número de núcleos
HIF3BA-10D-2.54C 10 HIF3BA-40D-2.54C 40
HIF3BA-14D-2.54C 14 HIF3BA-50D-2.54C 50
HIF3BA-16D-2.54C 16 HIF3BB-50D-2.54C 50
HIF3BA-20D-2.54C 20 HIF3BA-60D-2.54C 60
HIF3BA-26D-2.54C 26 HIF3BB-60D-2.54C 60
HIF3BA-30D-2.54C 30 HIF3BA-64D-2.54C 64
HIF3BA-34D-2.54C 34 HIF3BB-64D-2.54C 64

Ventas: Misumi / Fabricante: Hirose Electric

Más información

Conector MIL, carcasa engarzada hembra (sin bloqueo): imagen relacionada

Número de Parte
HIF3BA-10D-2.54C
HIF3BA-14D-2.54C
HIF3BA-20D-2.54C
HIF3BA-26D-2.54C
HIF3BA-50D-2.54C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúcleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie Iniciales M · N · O MIL Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe)
Aplicación Cable a placa Corriente permisible(A) 1 Voltaje permitido(V) 300
Método de conexión del cable Prensado Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A