(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares - MIL, crimp-hood

Conectores rectangulares - MIL, crimp-hood

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Las capuchas dedicadas son una necesidad para los conectores del modelo de engarzado y pueden sujetar cables de alambre a granel


● Esta es la campana dedicada que se puede conectar a conectores hembra engarzados de 20 a 60 núcleos.

· No se puede usar para AWG20.
Los diámetros exteriores de revestimiento compatibles son los siguientes.
20 polos 1.7 mm MAX 26-40 polos 1.6 mm MAX 50-60 polos 1.4 mm MAX

(i)Advertencia

Especificaciones

MIL Connector Crimped Dedicated Hood:Related Image

ModeloNúmero de núcleos
HIF3-20CV7220
HIF3-26CV7226
HIF3-30CV7230
HIF3-34CV7234
HIF3-40CV7240
HIF3-50CV7250
HIF3-60CV7260

Más información

MIL Connector Crimped Dedicated Hood:Related Image
Número de Parte
HIF3-20CV72
HIF3-26CV72
HIF3-30CV72
HIF3-34CV72
HIF3-40CV72
HIF3-50CV72
HIF3-60CV72
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúcleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie Iniciales M · N · O MIL Clasificación del IP N/A