(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - MIL, capota de ajuste a presión

Conectores rectangulares - MIL, capota de ajuste a presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Fabricado por OMRON. Cubierta del conector XG5M.

  • Ahorro de espacio

● Es una campana para 20 núcleos a 60 núcleos con conector hembra de soldadura a presión. Dado que el puerto de extracción del cable se fija con la banda de cable suministrada, no se requieren tornillos de fijación ni herramientas. Un conjunto de capucha viene con una banda de cable.


· El puerto de extracción del cable está en la dirección recta para 20 núcleos a 30 núcleos, y la dirección del ángulo para 34 núcleos a 60 núcleos.
·El modelo de 64 núcleos no está en producción. Use dos semi-cubiertas para 64 núcleos a continuación si es necesario.

(i)Advertencia

Especificaciones

ModeloNúmero de núcleosCable
Dirección del puerto de extracción
Tamaño (mm)Peso
g
ABCD
XG5S-201220Recto30.023.88.83.2
XG5S-26122637.631.411.44.0
XG5S-30123042.736.515.14.5
XG5S-342234Ángulo47.738.732.014.68.6
XG5S-40224055.440.734.016.611.3
XG5S-50225068.144.139.420.015.6
XG5S-60226080.847.442.823.420.0
 
[M] Material / Acabado
ArtículoMaterialesColor
capuchaResina de poliamida llena de vidrio (UL94V-0)Negro
Banda de cableResina de poliamida (UL94V-0)Color natural

Más información

Press-fit MIL Hooded Connector for Discrete Wires:Related Image
Número de Parte
XG5S-2012
XG5S-2612
XG5S-3012
XG5S-3422
XG5S-4022
XG5S-5022
XG5S-6022
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Núcleos Dirección de extracción del cable
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

20Recto
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

26Recto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30Recto
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

34Ángulo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

40Ángulo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50Ángulo
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

60Ángulo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie de conectores iniciales M / N / O Serie Iniciales M · N · O MIL
Clasificación del IP N/A