(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares - MIL, hembra, ajuste a presión

Conectores rectangulares - MIL, hembra, ajuste a presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Fabricado por OMRON. Forma una conexión de presión con cables a granel. Se puede engarzar fácilmente con la herramienta dedicada.

  • UL
  • CSA
  • Para señal
  • Soldadura a presión
  • Chapado en oro


● Los cables sueltos se conectan por soldadura a presión sin pelar el revestimiento del cable.
Como los cables sueltos se sueldan a presión uno por uno, se pueden conectar libremente
arreglo.
● En comparación con el modelo de crimpado, el operador logra menos variaciones en la calidad,
y dado que el contacto está incorporado en la carcasa, es fácil administrar las piezas.
● UL No. E103202


Corriente nominal: 3 A
Tensión nominal: 300 V CA
Tamaño de cable eléctrico compatible: AWG24 - 28 o
0,21 mm 2 - 0,09 mm 2 Cable suelto


·Tenga en cuenta que los modelos de 50, 60 y 64 núcleos están disponibles en 2 modelos: con 1 polaridad
guía en el centro, y 1 cada uno a la izquierda y derecha.
·Para soldar a presión, use la herramienta de presión para cables sueltos.

(i)Advertencia

Especificaciones

Conector MIL, conector hembra a presión para cables: imagen relacionada

Modelo Símbolo de cable eléctrico aplicable Número de núcleos Guía de polaridad Peso
g
AWG24 AWG28 - 26
XG5M 1032-N 1035-N 10 Central 1 2.0
1432-N 1435-N 14 Central 1 2.5
1632-N 1635-N 16 Central 1 2.8
2032-N 2035-N 20 Central 1 3.3
2632-N 2635-N 26 Central 1 4.0
3032-N 3035-N 30 Central 1 4.5
3432-N 3435-N 34 Central 1 5.0
4032-N 4035-N 40 Central 1 5.8
5032-N 5035-N 50 Central 1 7.1
5033-N 5036-N 50 Izquierda y derecha cada 1 7.1
6032-N 6035-N 60 Central 1 8.3
6036-N 60 Izquierda y derecha cada 1 8.3
6432-N 64 Central 1 8.8
6436-N 64 Izquierda y derecha cada 1 8.8

Más información

Conector MIL, conector hembra a presión para cables: imagen relacionada

Propiedades eléctricas

Corriente nominal 3A
Tensión nominal 300 VAC
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más / 500 V DC
Voltaje pico 650 V CA rms / 1 min
Resistencia al contacto 20 mΩ o menos (20 mV o menos, a 100 mA o menos)
Vida de inserción y extracción 50 veces
Temperatura de operación -55°C ~ +85°C



[M] Material / Acabado

Artículo Materiales Acabado
Aislante Resina PBT de vidrio Negro UL94V-0
Contacto Parte de contacto Bronce fosforado Chapado en oro con base de níquel (0.15 μm)
Pieza de soldadura a presión Revestimiento de aleación de estaño con base de níquel (2.0 μm)
Número de Parte
XG5M-1032-N
XG5M-1035-N
XG5M-1432-N
XG5M-1435-N
XG5M-1632-N
XG5M-1635-N
XG5M-2032-N
XG5M-2035-N
XG5M-2632-N
XG5M-2635-N
XG5M-3032-N
XG5M-3432-N
XG5M-3435-N
XG5M-4032-N
XG5M-4035-N
XG5M-5032-N
XG5M-5033-N
XG5M-5035-N
XG5M-5036-N
XG5M-6032-N
XG5M-6035-N
XG5M-6036-N
XG5M-6432-N
XG5M-6436-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Núcleos Símbolo de cable eléctrico aplicable
(AWG)
Guía de polaridad / ranura
(piezas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1028 ~ 26Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1424Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1428 ~ 26Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1624Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1628 ~ 26Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2024Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2028 ~ 26Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2624Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2628 ~ 26Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3024Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3424Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3428 ~ 26Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4024Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4028 ~ 26Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5024Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5024Izquierda y derecha cada 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5028 ~ 26Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5028 ~ 26Izquierda y derecha cada 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6024Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6028 ~ 26Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6028 ~ 26Izquierda y derecha cada 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6424Central 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6428 ~ 26Izquierda y derecha cada 1

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Conector MIL, conector hembra a presión para cables: imagen relacionada

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie de conectores iniciales M / N / O Serie Iniciales M · N · O MIL
Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe) Aplicación Junta al cable Corriente permisible(A) 3
Voltaje permitido(V) 300 Método de conexión del cable Soldadura a presión Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP N/A Normas representativas UL / CSA Método de separación Otro