(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conectores rectangulares - MIL, hembra, ajuste a presión, sin bloqueo, paso de 1,27 mm

Conectores rectangulares - MIL, hembra, ajuste a presión, sin bloqueo, paso de 1,27 mm
  • Descuento por volumen

Cable plano con paso de 1,27 mm y crimpado por lotes

  • UL
  • MIL
  • Para señal
  • Conexión entre tableros
  • Válvula de solenoide
  • PLC
  • Soldadura a presión
  • Chapado en oro

● Soldadura sin plomo por consideraciones medioambientales.
● Un conector MIL estándar que cumple con las especificaciones MIL (MIL-C-83503) y con adquisición UL.
● UL No. E68080
● UL No. E45587 (alivio de tensión)


Corriente nominalTensión nominalResistencia de conexiónResistencia de aislamientoTensión soportadaTemperatura de operación
1AAC250VPor debajo de 20 mΩ1000 MΩ o más1,000 V AC rms / 1 min.-55°C – 105°C
  

· Tamaño de cable compatible: AWG28 o 0.08 mm 2 cables planos de paso de 1,27 mm trenzados, cable de fusión

(i)Advertencia

Especificaciones

MIL Press-fit Female Connector (Without Lock):Related Image

ModeloNúmero de núcleosPeso
g
7910-B500FL-3448102.00
7914-B500FL-3448142.59
7916-B500FL-3448162.88
7920-B500FL-3448203.48
7926-B500FL-3448264.36
7930-B500FL-3448304.96
7934-B500FL-3448345.54
7940-B500FL-3448406.43
7950-B500FL-3448507.89
7950-B700FL-3448507.91
7960-B500FL-3448609.39
7964-B500FL-3448649.99

Más información

Conector hembra a presión MIL (sin bloqueo): imagen relacionada

[M] Material / Acabado
ArtículoMaterialesAcabado
ContactoAleación de cobreNiquelado Revestimiento de base dorada
CuerpoPoliéster reforzado con vidrioUL94V-0, gris
CubiertaPoliéster relleno de vidrio
Alivio de tensiónPoliéster
Número de Parte
7910-B500FL-3448
7914-B500FL-3448
7916-B500FL-3448
7920-B500FL-3448
7926-B500FL-3448
7930-B500FL-3448
7934-B500FL-3448
7940-B500FL-3448
7950-B500FL-3448
7960-B500FL-3448
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Núcleos Ranura de polaridad / porción de accesorio de llave
(piezas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10N/A
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

14Lado único 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Izquierda y derecha cada 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Izquierda y derecha cada 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26Izquierda y derecha cada 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30Izquierda y derecha cada 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34Izquierda y derecha cada 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40Izquierda y derecha cada 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50Izquierda y derecha cada 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60Izquierda y derecha cada 1

Cargando…

  1. 1

Método de conexión para el tipo de soldadura a presión Conector MIL

El conector de enchufe estándar MIL es un conector pequeño y muy versátil que se utiliza para conectar varias señales de entrada / salida, como válvulas solenoides y controladores programables en FA y SCSI e IDE en computadoras. El tipo de soldadura por presión, que puede conectar cables fácilmente, es especialmente popular y se usa ampliamente. Aunque es deseable usar herramientas específicas especificadas por el fabricante en términos de confiabilidad de la conexión de cables para el tipo de soldadura por presión, la mayoría de las herramientas específicas especificadas por el fabricante generalmente cuestan entre cincuenta y cien mil yenes. Este tipo de gasto está fuera de discusión cuando se fabrica un prototipo pequeño. Aquí presentamos un método para la soldadura a presión simple, que puede ser útil al fabricar prototipos o plantillas simples. Sin embargo, después del procesamiento, verifique minuciosamente el acabado y la conexión antes de usar.
(1) En primer lugar, seleccione el cable. Se pueden utilizar cables planos (foto 1) con separación de alambres de 1.27 mm de paso. Los tipos de cables planos incluyen el tipo de puente, que es casi todos los cables grises, excepto el rojo y el verde, el tipo gris unido intermitentemente, en el que la parte plana se convierte en cables sueltos a la mitad, y el tipo plano de par trenzado que está unido intermitentemente y resistente al ruido de torsión de alambre; También hay cables planos con pantallas y tipos de colores que utilizan una variedad de colores.
(2) Una vez que haya seleccionado el cable, córtelo en línea recta con unas tijeras. (Imagen 2) Si se corta en forma curva o diagonal, es posible que el conductor no alcance la cuchilla del contacto. Luego aplique el cable cortado a la porción desigual de la placa de sujeción. (Imagen 3)
(3) A continuación, teniendo en cuenta la dirección de extracción del cable, coloque la marca ▼ del conector de modo que coincida con el primer cable (si es del tipo gris coincide con la línea roja, si es del tipo de color coincida con la línea marrón) y aplique la parte del borde del conector al cable. Presione hacia abajo firmemente con un dedo para que el cable no quede doblado. (Imagen 4)
(4) Después de eso, solo necesita sujetar y soldar con un tornillo de banco o una herramienta de soldadura a presión simple. (Imagen 5) Sin embargo, realice la soldadura de forma gradual y lenta. Además, si hay una palanca de bloqueo como en el conector del relé y la herramienta no se puede aplicar al lado de la operación, utilice un bloque de madera, etc. para que siempre se aplique una fuerza uniforme a todo el conector. Tenga en cuenta que la soldadura del conector de relé no se puede realizar con una simple herramienta de soldadura a presión.
(5) Cuando se complete la soldadura, extraiga el conector de la herramienta. (Imagen 6) El alivio de tensión se instala desde la parte posterior del conector para que la porción de contacto no se desconecte si se aplica fuerza al cable durante el uso. (Imagen 7) Finalmente, verifique la conducción y la apariencia final de la soldadura a presión. (Imagen 8)

Tabla de posibles conectores para soldadura a presión

Además de los conectores de enchufe MIL, la herramienta de soldadura por presión simple en las fotos se puede utilizar para los siguientes productos.
Nombre del producto Modelo
Conector D-sub
(Tipo de soldadura a presión EMI)
FD * - * PF05 (Macho)
FD * - * P05 (Macho)
FD * - * S05 (hembra)
Conector Centronics
Tipo de bloqueo por resorte de soldadura a presión de uso general
57F-30 *** - 20S (Macho)
57F-40 *** - 20S (hembra)
Conector Centronics
(Tipo de soldadura a presión EMI)
57FE-30 *** - 20 N-D8 (Macho)
57FE-40 *** - 20 N-D8 (hembra)
Conector soldado a presión FCN FCN-367J *** - AU-F (hembra)
Conector MIL
Conector de contacto de soldadura a presión hembra (sin bloqueo)
HIF3 ** - ** D-2.54R (hembra)
79**-B500FL-3448
* No se puede usar para el tipo de núcleo 60/64. El tipo con 2 teclas de guía tampoco se puede usar
Conector MIL
Conector de contacto de soldadura a presión hembra (con bloqueo)
XG4M-****-U
Precaución: el accesorio para mantener el conector en su lugar no se vende por separado. Cuando se requiere una alta confiabilidad para la conexión entre el conector y el cable eléctrico, use una herramienta dedicada manejada por el fabricante del conector.

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie de conectores iniciales M / N / O Serie Iniciales M · N · O MIL
Pin / contacto aplicable Hembra (enchufe) Aplicación Junta al cable Corriente permisible(A) 1
Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Soldadura a presión Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP N/A Normas representativas UL Guía de polaridad / ranura(piezas) Central 1
Otras normas (MIL) Método de separación Otro