(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloque de terminales - MIL, serie UM45

Bloque de terminales - MIL, serie UM45
  • Descuento por volumen

Tornillo Abrazadera Modelo MIL Conector de enchufe Instalación de bloque terminales

  • Para señal
  • Sensor
  • PLC


● Bloque de terminales modelo de abrazadera de tornillo, compatible con conectores MIL-C-83503
● El número de polos en el bloque de terminales del conector se puede seleccionar entre 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50 y 64
● Viene con palancas de bloqueo grandes y pequeñas. Cuando haya alivio de tensión en el conector MIL destinado a la conexión, seleccione grande. De lo contrario, seleccione pequeño.


∙ Modelo de ranura de conector único (guía de polaridad).

Especificaciones

Bloque de terminales de la serie UM45 (conector de enchufe MIL): imagen relacionada

Número de modelo Número de núcleos Peso
(g)
Dimensión A
(mm)
UM45-FLK10 10 75.00 54
UM45-FLK14 14 75.90 59
UM45-FLKS16 16 88.00 62
UM45-FLKS20
20 88.00 67
UM45-FLKS26
26 113.50 75
UM45-FLKS34
34 118.00 85
UM45-FLKS40
40 140.10 95
UM45-FLKS50
50 141.50 110
UM45-FLKS64 64 182.40 136

Más información

Bloque de terminales de la serie UM45 (conector de enchufe MIL): imagen relacionada

Bloque de terminales de la serie UM45 (conector de enchufe MIL): imagen relacionada

Bloque de terminales de la serie UM45 (conector de enchufe MIL): imagen relacionada

Bloque de terminales de la serie UM45 (conector de enchufe MIL): imagen relacionada


Especificación común

  Especificaciones
tipo de conector Conector MIL
Tensión nominal 60 VAC/VDC
Corriente nominal 1A
Voltaje pico 2.500 V CA / 1 minuto de intervalo
Resistencia de aislamiento 100 MΩ o más (500 V DC)
Alambre aplicable 1,5 mm 2/AWG16
Par torque 0,5 N ∙ m
Temperatura ambiente -20°C ~ +50°C

   
Material

Bloque de terminales Poliamida PA UL94-V2
Caja PVC
Placa de circuito Epoxi de vidrio 1.6 t
Número de Parte
UM45-FLK10
UM45-FLKS20
UM45-FLKS26
UM45-FLKS34
UM45-FLKS40
UM45-FLKS50
UM45-FLKS64
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de polos
(Polo)
Dispositivos compatibles Longitud
(mm)
Profundidad
(mm)
Número de polos del bloque de terminales
(Polo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010-544510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020-675320
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026-755326
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1034-855334
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040-955340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Servo motor1105350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1064-1365364

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector Conector MIL Abrazadera del bloque de terminales Tornillo Método de montaje Carril DIN / Montaje directo
Paso entre terminales(mm) 5 Altura H(mm) 45 Modelo de bloque de terminales Modelo de abrazadera de tornillo
Método de cableado Terminal desnuda / terminal de varilla

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico