(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares - RS-232C, adaptador de conversión para conectores D-sub

Conectores rectangulares - RS-232C, adaptador de conversión para conectores D-sub

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Adaptador para convertir RS-232C entre modelos planos y Phillips


● Adaptadores para convertir el conector D-sub de los cables RS-232C a modelos rectos o cruzados.


· Todos los tornillos son modelo en pulgadas (# 4-40).

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modeloTipoForma del conectorPeso
g
A12-25M-9F(1)Adaptador de conversión D-Sub/RS-232C: imagen relacionada50
A12-25F-9F(1)Adaptador de conversión D-Sub/RS-232C: imagen relacionada50
A12-25M-9M(1)Adaptador de conversión D-Sub/RS-232C: imagen relacionada50
A12-25F-9M(1)Adaptador de conversión D-Sub/RS-232C: imagen relacionada50
ADPST-MA-001AT(2)Adaptador de conversión D-Sub/RS-232C: imagen relacionada15

Número de modeloForma del conectorPeso
g
ADPCR-25F-9FAAdaptador de conversión D-Sub/RS-232C: imagen relacionada50
ADPCR-MA-005-6-1Adaptador de conversión D-Sub/RS-232C: imagen relacionada15
ADPCR-MA-005-1-1Adaptador de conversión D-Sub/RS-232C: imagen relacionada10

Más información

Adaptador de conversión D-Sub/RS-232C: imagen relacionadaAdaptador de conversión D-Sub/RS-232C: imagen relacionada


Conexión de cable cruzado RS-232C

Adaptador de conversión D-Sub/RS-232C: imagen relacionadaAdaptador de conversión D-Sub/RS-232C: imagen relacionadaAdaptador de conversión D-Sub/RS-232C: imagen relacionada

Número de Parte
ADPCR-25F-9FA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Adaptador de conversión D-Sub/RS-232C: imagen relacionada

Compatible Wire Size

Connector Type Compatible Wire Size
AWG Size Conductor Cross-Sectional Area (mm2)
Solder Connection Type Finer than 20 Less than 0.53
Pressure Weld Connection Type 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable
High-density Solder Connection Type 22 ~ 28 0.08 ~ 0.32
Terminal Block Built in Type 14 ~ 26 2.0 ~ 1.5
High Current Type For 10A 16 ~ 12 0.3 ~ 1.25
For 20A 12 ~ 18 0.75 ~ 3.5
・ When mounting a hood, the wires in the table at left may not be usable, depending on the cable extraction port diameter. Use with due attention to the cable finished outer diameter, etc.

Panel Size

Solder Connection / Pressure Weld Connection Type
● Dimension Table
Number of Cores A±0.15 B±0.2 C±0.2
High Current Type High-density type Others
- 15 9 24.99 20.6 12.0
3 26 15 33.32 28.8 12.0
5 44 25 47.04 42.6 12.0
8 62 37 63.50 59.0 12.0
- 78 50 61.11 56.6 15.2
Mounting holes for panel front and rear mounting are common.

Pressure Weld Connection Type

a. Dimensions when mounting the connector from panel front
● Dimension Table
Number of Cores A1 B1
9 24.99 22.00
15 33.32 30.30
25 47.04 44.00
37 63.05 60.50
b. Dimensions when mounting the connector from panel rear
● Dimension Table
Number of Cores A2 B2
9 24.99 20.20
15 33.32 28.60
25 47.04 42.50
37 63.05 59.20

Contact Arrangement Diagram

Shell Size Group E A B C D
Standard Type
High-density type

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie de conectores iniciales D / E / F Series Iniciales D · E · F Dsub
Clasificación del IP N/A Forma de conector de relé 1 (exterior / interior) D-Sub 9 pin Hembra Conector de relé forma 2 (exterior / interior) D-Sub 9 pin Hembra

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ADPCR-25F-9FA de la serie Conectores rectangulares - RS-232C, adaptador de conversión para conectores D-sub.