(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dedicado a herramientas de contacto/inserción/extracción de crimpado

Dedicado a herramientas de contacto/inserción/extracción de crimpado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Dedicado a herramientas de contacto/inserción/extracción de crimpado


● Es una herramienta de inserción o extracción para el contacto del conector D-sub engarzado EMI.

· Una vez extraído, el contacto no puede ser reutilizado.
· Tenga en cuenta que no se puede usar para contactos que no sean el modelo de crimpado D-sub (serie DC).
· Herramienta de inserción / extracción: JIET-DXC-20 es un artículo consumible. El número estimado de usos es de 3 a 5 veces.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

JIET-DXC-20

Especificaciones

Insertion/Removal Tool for Crimped D-Sub Connector:Related Image

ModeloContenidoPeso
g
JIET-DXC-20Herramienta de inserción / extracción2.4

Más información

Especificaciones
Contacto
Tamaño
Aplicable cable eléctricoHerramienta de prensado aplicableHerramienta de inserción / extracción
Tamaño de AWGÁrea de sección del conductor mm2Aislamiento OD (mm)ModeloAislamiento OD: ø1.7 o menos
20-18#18 ~ #220.81 ~ 0.32ø1.95 o menosCT150-2B-DCJIET-DXC-20
20-22#22 ~ #240.32 ~ 0.21Ø1.2 ~ Ø1.7CT150-2-DC
20-24#24 ~ #280.21 ~ 0.08Ø0.8 ~ Ø1.5
Número de Parte
JIET-DXC-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Insertion/Removal Tool for Crimped D-Sub Connector:Related Image

Insertion/Removal Tool for Crimped D-Sub Connector:Related Image

Información básica

Tipo Aplicable Otro Tipo aplicable JL05 Conector / conector Dsub EMI Crimping Clasificación del producto Herramienta de inserción / extracción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo JIET-DXC-20 de la serie Dedicado a herramientas de contacto/inserción/extracción de crimpado.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico