(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector Dsub, Tapa a prueba de polvo

Conector Dsub, Tapa a prueba de polvo
  • Descuento por volumen

Tapa a prueba de polvo para conectar al conector D-sub


● Montado en la superficie de acoplamiento del conector D-sub, evita la entrada de suciedad y polvo desde el exterior.

(i)Advertencia

Especificaciones

D-Sub Connector with Dust-proof Cap:Related Image

ModeloNúmero de núcleos
Los paréntesis muestran tipos de alta densidad
Conector compatible
Formar
Dimensiones (Unidad: mm)Peso
g
ABCD
025-5060-0009
(15)
Hembra17.7169.27.50.3
025-5060-001Macho19.217.510.68.90.3
025-5056-00015
(26)
Hembra26.224.59.27.50.4
025-5056-001Macho27.726.010.68.90.4
025-5057-00025
(44)
Hembra39.938.29.27.50.6
025-5057-001Macho41.740.011.19.40.7
025-5058-00037
(62)
Hembra56.454.79.27.51.1
025-5058-001Macho58.156.411.19.40.9
025-5059-00050
(78)
Hembra53.952.212.110.41.0
025-5059-001Macho55.553.813.812.11.1

Más información

D-Sub Connector with Dust-proof Cap:Related Image
Número de Parte
025-5056-000
025-5056-001
025-5057-000
025-5057-001
025-5058-000
025-5058-001
025-5059-000
025-5059-001
025-5060-000
025-5060-001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de conector compatible Número de núcleos
(Núcleo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra15 ~ 26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho15 ~ 26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra25 ~ 44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho25 ~ 44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra37 ~ 62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho37 ~ 62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra50 ~ 78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho50 ~ 78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra9 ~ 15
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho9 ~ 15

Cargando…

  1. 1

Compatible Wire Size

Connector Type Compatible Wire Size
AWG Size Conductor Cross-Sectional Area (mm2)
Solder Connection Type Finer than 20 Less than 0.53
Pressure Weld Connection Type 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable
High-density Solder Connection Type 22 ~ 28 0.08 ~ 0.32
Terminal Block Built in Type 14 ~ 26 2.0 ~ 1.5
High Current Type For 10A 16 ~ 12 0.3 ~ 1.25
For 20A 12 ~ 18 0.75 ~ 3.5
・ When mounting a hood, the wires in the table at left may not be usable, depending on the cable extraction port diameter. Use with due attention to the cable finished outer diameter, etc.

Panel Size

Solder Connection / Pressure Weld Connection Type
● Dimension Table
Number of Cores A±0.15 B±0.2 C±0.2
High Current Type High-density type Others
- 15 9 24.99 20.6 12.0
3 26 15 33.32 28.8 12.0
5 44 25 47.04 42.6 12.0
8 62 37 63.50 59.0 12.0
- 78 50 61.11 56.6 15.2
Mounting holes for panel front and rear mounting are common.

Pressure Weld Connection Type

a. Dimensions when mounting the connector from panel front
● Dimension Table
Number of Cores A1 B1
9 24.99 22.00
15 33.32 30.30
25 47.04 44.00
37 63.05 60.50
b. Dimensions when mounting the connector from panel rear
● Dimension Table
Number of Cores A2 B2
9 24.99 20.20
15 33.32 28.60
25 47.04 42.50
37 63.05 59.20

Contact Arrangement Diagram

Shell Size Group E A B C D
Standard Type
High-density type