(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares - D-sub, plug to socket convertible

Conectores rectangulares - D-sub, plug to socket convertible
  • Descuento por volumen

Adaptador para convertir entre macho/hembra y arneses extensibles

  • Relé
  • Para señal
  • Tornillo de bloqueo


● Adaptadores para convertir o extender las piezas macho y hembra del conector D-sub.

Corriente nominal Voltaje pico (1 minuto) Resistencia de aislamiento (500 V DC) Temperatura de operación
3A 1000 V ACr.ms 1000 MΩ o más -55°C – +105°C



· En términos de conexiones de cables internos, todos los cables están cableados con las mismas conexiones de número de contacto.
· Los tornillos pueden aflojarse o aflojarse durante el transporte, pero esto no dañará el producto.

(i)Advertencia

Especificaciones

Conector Dsub, macho / hembra convertible: imagen relacionada

* H15 es de alta densidad de 15 núcleos

Número de modeloNumero de nucleos *Forma del cuerpo del conectorTipo tornilloDetalles de conversiónPeso
g
DGC-9PP-M9Masculino masculinoM2.6Convertir hembra (socket)
al macho (pin)
10.0
DGC-15PP-M1512.0
DGC-25PP-M2515.0
DGC-37PP-M3719.0
HDGC-15PP-MH1510.0
DGC-9SS-M9Hembra / hembraConvertir macho (pin) a
enchufe hembra
11.0
DGC-15SS-M1513.5
DGC-25SS-M2518.0
DGC-37SS-M3723.5
HDGC-15SS-MH1510.0
DGC-9PP9Masculino masculino# 4-40Convertir hembra (socket)
al macho (pin)
10.0
DGC-15PP1512.0
DGC-25PP2515.0
DGC-37PP3719.0
HDGC-15PPH1510.0
DGC-9SS9Hembra / hembraConvertir macho (pin) a
enchufe hembra
11.0
DGC-15SS1513.5
DGC-25SS2518.0
DGC-37SS3723.5
HDGC-15SSH1510.0
DGC-9PS9Macho femenino# 4-40Ajuste de altura de
macho (pin) o
hembra (enchufe)
10.5
DGC-15PS1517.0
DGC-25PS2516.5
HDGC-15PSH159.5

Más información

Conector Dsub, macho / hembra convertible: imagen relacionada

Conector Dsub, macho / hembra convertible: imagen relacionada

Material / Acabado / Especificaciones

ArtículoMaterialAcabado
AislanteP.B.TAzul
CarcasaAceroEstañado
ContactoLatónNiquelado Revestimiento de base dorada
Rango de temperatura de funcionamiento-55°C ~ +105°C

Número de Parte
DGC-9PP
DGC-9PP-M
DGC-9PS
DGC-9SS
DGC-9SS-M
DGC-15PP
DGC-15PP-M
DGC-15PS
DGC-15SS
DGC-15SS-M
DGC-25PP
DGC-25PP-M
DGC-25PS
DGC-25SS
DGC-25SS-M
DGC-37PP
DGC-37PP-M
DGC-37SS
DGC-37SS-M
HDGC-15PP
HDGC-15PP-M
HDGC-15PS
HDGC-15SS
HDGC-15SS-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Núcleos Modelo de tornillo Forma de conector de relé 1 (exterior / interior) Conector de relé forma 2 (exterior / interior) Forma de contacto pin
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9#4-40D-Sub de 9 pines machoD-Sub de 9 pines macho-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9M2.6D-Sub de 9 pines machoD-Sub de 9 pines macho-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9#4-40D-Sub de 9 pines machoD-Sub 9 pin Hembra-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9#4-40D-Sub 9 pin HembraD-Sub 9 pin Hembra-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9M2.6D-Sub 9 pin HembraD-Sub 9 pin Hembra-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15#4-40D-Sub 15 pin MachoD-Sub 15 pin Macho-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15M2.6D-Sub 15 pin MachoD-Sub 15 pin Macho-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15#4-40D-Sub 15 pin MachoD-Sub 15 pin Hembra-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15#4-40D-Sub 15 pin HembraD-Sub 15 pin Hembra-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15M2.6D-Sub 15 pin HembraD-Sub 15 pin Hembra-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25#4-40D-sub 25 pin MachoD-sub 25 pin Macho-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25M2.6D-sub 25 pin MachoD-sub 25 pin Macho-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25#4-40D-sub 25 pin MachoD-Sub 25 pin Hembra-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25#4-40D-Sub 25 pin HembraD-Sub 25 pin Hembra-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25M2.6D-Sub 25 pin HembraD-Sub 25 pin Hembra-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37#4-40D-Sub 37 pin MachoD-Sub 37 pin Macho-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37M2.6D-Sub 37 pin MachoD-Sub 37 pin Macho-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37#4-40D-Sub 37 pin HembraD-Sub 37 pin Hembra-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37M2.6D-Sub 37 pin HembraD-Sub 37 pin Hembra-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15#4-40D-sub de alta densidad de 15 pines machoD-sub de alta densidad de 15 pines machoAlta densidad de 15 núcleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15M2.6D-sub de alta densidad de 15 pines machoD-sub de alta densidad de 15 pines machoAlta densidad de 15 núcleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15#4-40D-sub de alta densidad de 15 pines machoAlta densidad D-sub de 15 pines hembraAlta densidad de 15 núcleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15#4-40Alta densidad D-sub de 15 pines hembraAlta densidad D-sub de 15 pines hembraAlta densidad de 15 núcleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15M2.6Alta densidad D-sub de 15 pines hembraAlta densidad D-sub de 15 pines hembraAlta densidad de 15 núcleos

Cargando…

  1. 1

Compatible Wire Size

Connector Type Compatible Wire Size
AWG Size Conductor Cross-Sectional Area (mm2)
Solder Connection Type Finer than 20 Less than 0.53
Pressure Weld Connection Type 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable
High-density Solder Connection Type 22 ~ 28 0.08 ~ 0.32
Terminal Block Built in Type 14 ~ 26 2.0 ~ 1.5
High Current Type For 10A 16 ~ 12 0.3 ~ 1.25
For 20A 12 ~ 18 0.75 ~ 3.5
・ When mounting a hood, the wires in the table at left may not be usable, depending on the cable extraction port diameter. Use with due attention to the cable finished outer diameter, etc.

Panel Size

Solder Connection / Pressure Weld Connection Type
● Dimension Table
Number of Cores A±0.15 B±0.2 C±0.2
High Current Type High-density type Others
- 15 9 24.99 20.6 12.0
3 26 15 33.32 28.8 12.0
5 44 25 47.04 42.6 12.0
8 62 37 63.50 59.0 12.0
- 78 50 61.11 56.6 15.2
Mounting holes for panel front and rear mounting are common.

Pressure Weld Connection Type

a. Dimensions when mounting the connector from panel front
● Dimension Table
Number of Cores A1 B1
9 24.99 22.00
15 33.32 30.30
25 47.04 44.00
37 63.05 60.50
b. Dimensions when mounting the connector from panel rear
● Dimension Table
Number of Cores A2 B2
9 24.99 20.20
15 33.32 28.60
25 47.04 42.50
37 63.05 59.20

Contact Arrangement Diagram

Shell Size Group E A B C D
Standard Type
High-density type

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie de conectores iniciales D / E / F Series Iniciales D · E · F Dsub
Clasificación del IP N/A