(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conectores rectangulares - D-sub, alta corriente, soldadura y terminales de máquina

Conectores rectangulares - D-sub, alta corriente, soldadura y terminales de máquina

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conectores rectangulares - D-sub, alta corriente, soldadura y terminales de máquina
  • Conectores rectangulares - D-sub, alta corriente, soldadura y terminales de máquina
  • Conectores rectangulares - D-sub, alta corriente, soldadura y terminales de máquina
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Para la fuente de alimentación
  • Conexión entre tableros
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Tornillo de bloqueo


● Se puede utilizar una corriente alta utilizando la carcasa del conector Dsub.
● Se pueden seleccionar contactos de 10 A o 20 A.
● La campana dedicada es un producto de contramedidas EMI que está equipado con una placa de protección interna.


Tamaño de cable eléctrico compatible: Para 10 A: AWG22 - 16 o 0.3 - 1.25 mm 2
Para 20 A: AWG18 - 12 o 0,75 - 3,5 mm 2

(i)Advertencia

Especificaciones

Conector Dsub, soldadura y contacto de la máquina (alta corriente): imagen relacionada

Contacto de tipo de soldadura
1 paquete de unidades con un total de 10

Número de modelo Clasificación
Corriente
Tipo
594-221 10A Macho
(Pin)
594-223 20A
594-172 10A Hembra
(Enchufe)
594-174 20A


Conector de Vivienda

Número de modelo Número de núcleos Tipo
E-DSUB3M 3 Macho
(Pin)
E-DSUB5M 5
E-DSUB8M 8
E-DSUB3F 3 Hembra
(Enchufe)
E-DSUB5F 5
E-DSUB8F 8


capucha

Número de modelo Número de núcleos
063-388 3
063-387 5
063-386 8

Más información

Conector Dsub, soldadura y contacto de la máquina (alta corriente): imagen relacionada

Propiedades eléctricas
Conector de Vivienda

Voltaje pico 1,000 V CA / minuto
Resistencia de aislamiento 10,000 MΩ
Rango de temperatura de funcionamiento -55°C ~ +125°C

Contacto de tipo de soldadura

Corriente nominal 594-221, 594-172 Por debajo de 10 A
594-223, 594-174 Por debajo de 20 A
Tensión nominal 125 V CA o menos
Resistencia al contacto 1 mΩ o menos
Vida de inserción y extracción 500 veces o más

 
Material / acabado
Conector de Vivienda

Artículo Materiales Acabado
Aislante PBT Verde o blanco
Carcasa Acero Niquelado

Contacto de tipo de soldadura

  Materiales Acabado
Macho (pin) Latón Plato de oro
Hembra (enchufe) Cobre de berilio
Número de Parte
063-386
063-388
E-DSUB3F
E-DSUB5F
E-DSUB5M
E-DSUB8F
E-DSUB8M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Núcleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Voltaje pico
(Vmax)
Método de separación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (enchufe)3Junta al cable10 ~ 20125SoldaduraRecto1000Otro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (enchufe)5Junta al cable10 ~ 20125SoldaduraRecto1000Otro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)5Junta al cable10 ~ 20125SoldaduraRecto1000Otro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (enchufe)8Junta al cable10 ~ 20125SoldaduraRecto1000Otro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)8Junta al cable10 ~ 20125SoldaduraRecto1000Otro

Cargando…

  1. 1

Compatible Wire Size

Connector Type Compatible Wire Size
AWG Size Conductor Cross-Sectional Area (mm2)
Solder Connection Type Finer than 20 Less than 0.53
Pressure Weld Connection Type 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable
High-density Solder Connection Type 22 ~ 28 0.08 ~ 0.32
Terminal Block Built in Type 14 ~ 26 2.0 ~ 1.5
High Current Type For 10A 16 ~ 12 0.3 ~ 1.25
For 20A 12 ~ 18 0.75 ~ 3.5
・ When mounting a hood, the wires in the table at left may not be usable, depending on the cable extraction port diameter. Use with due attention to the cable finished outer diameter, etc.

Panel Size

Solder Connection / Pressure Weld Connection Type
● Dimension Table
Number of Cores A±0.15 B±0.2 C±0.2
High Current Type High-density type Others
- 15 9 24.99 20.6 12.0
3 26 15 33.32 28.8 12.0
5 44 25 47.04 42.6 12.0
8 62 37 63.50 59.0 12.0
- 78 50 61.11 56.6 15.2
Mounting holes for panel front and rear mounting are common.

Pressure Weld Connection Type

a. Dimensions when mounting the connector from panel front
● Dimension Table
Number of Cores A1 B1
9 24.99 22.00
15 33.32 30.30
25 47.04 44.00
37 63.05 60.50
b. Dimensions when mounting the connector from panel rear
● Dimension Table
Number of Cores A2 B2
9 24.99 20.20
15 33.32 28.60
25 47.04 42.50
37 63.05 59.20

Contact Arrangement Diagram

Shell Size Group E A B C D
Standard Type
High-density type

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Series Iniciales D · E · F Dsub Clasificación del IP N/A