(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - D-sub, bloque de terminales integrado, terminales de tornillo y prensa

Conectores rectangulares - D-sub, bloque de terminales integrado, terminales de tornillo y prensa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Phoenix Contact marca. Campana con terminal de tornillo integrado que permite la conexión repetida con un solo controlador.

  • Para señal
  • PLC
  • Contramedida EMI
  • RS422
  • RS232
  • Tipo tornillo
  • Chapado en oro
  • Tornillo de bloqueo

● La conexión del cable del bloque de terminales del modelo de tornillo permite cambiar las conexiones del cable tantas veces como desee. Por lo tanto, es ideal para plantillas de inspección, etc.
● La salida del cable se puede inclinar hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de la dirección de montaje de la campana.


· Para la conexión del cable, confirme que los tornillos estén bien apretados y monte la campana antes de usar.
· Los tornillos # 4-40 pulgadas para la fijación al componente de acoplamiento se instalan de serie. Reemplace con los tornillos M2.6 incluidos cuando lo use con tornillos M2.6.

(i)Advertencia

Especificaciones

Screw-lock/Press Contact D-sub Connector (with Integrated Terminal Block):Related Image

Número de modeloNúmero de núcleosTipoPeso
g
SUBCON9M-SH9Macho
(Pin)
45.4
SUBCON15M-SH1552.8
SUBCON25M-SH2570.4
SUBCON9F-SH9Hembra
(Enchufe)
44.9
SUBCON15F-SH1551.0
SUBCON25F-SH2569.0

Más información

Conector D-sub de tornillo de bloqueo / contacto de prensa (con bloque de terminales integrado): imagen relacionada

Conector D-sub de tornillo de bloqueo / contacto de prensa (con bloque de terminales integrado): imagen relacionada

Conector D-sub de tornillo de bloqueo / contacto de prensa (con bloque de terminales integrado): imagen relacionada

Especificaciones

ArtículoMateriales
Tensión nominal50 V AC / VDC o menos
Corriente nominalAC / DC 0.1 o menos
Diámetro exterior acabado con cable compatibleø10 mm o menos
Tamaño de cable de núcleo conectableAlambre simple 0.14 a 1.5 mm 2 / Alambre trenzado 0.14 a 1.0 mm 2 / AWG26 ~ 14
Torque de tornillos0,4 Nm (4 kgf.cm)
Rango de temperatura de funcionamiento-20°C ~ +75°C

Material / acabado
ArtículoMateriales
Acabado
Aislador de conectorResina PETPUL94V-0
Panel de computadora personalResina epoxi de vidrioUL94V-0
Aislador de bloque de terminalesResina de poliamidaUL94V-0
capuchaResina C ABSNiquelado

Número de Parte
SUBCON9F-SH
SUBCON9M-SH
SUBCON15F-SH
SUBCON15M-SH
SUBCON25F-SH
SUBCON25M-SH
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Núcleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)25

Cargando…

  1. 1

Compatible Wire Size

Connector Type Compatible Wire Size
AWG Size Conductor Cross-Sectional Area (mm2)
Solder Connection Type Finer than 20 Less than 0.53
Pressure Weld Connection Type 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable
High-density Solder Connection Type 22 ~ 28 0.08 ~ 0.32
Terminal Block Built in Type 14 ~ 26 2.0 ~ 1.5
High Current Type For 10A 16 ~ 12 0.3 ~ 1.25
For 20A 12 ~ 18 0.75 ~ 3.5
・ When mounting a hood, the wires in the table at left may not be usable, depending on the cable extraction port diameter. Use with due attention to the cable finished outer diameter, etc.

Panel Size

Solder Connection / Pressure Weld Connection Type
● Dimension Table
Number of Cores A±0.15 B±0.2 C±0.2
High Current Type High-density type Others
- 15 9 24.99 20.6 12.0
3 26 15 33.32 28.8 12.0
5 44 25 47.04 42.6 12.0
8 62 37 63.50 59.0 12.0
- 78 50 61.11 56.6 15.2
Mounting holes for panel front and rear mounting are common.

Pressure Weld Connection Type

a. Dimensions when mounting the connector from panel front
● Dimension Table
Number of Cores A1 B1
9 24.99 22.00
15 33.32 30.30
25 47.04 44.00
37 63.05 60.50
b. Dimensions when mounting the connector from panel rear
● Dimension Table
Number of Cores A2 B2
9 24.99 20.20
15 33.32 28.60
25 47.04 42.50
37 63.05 59.20

Contact Arrangement Diagram

Shell Size Group E A B C D
Standard Type
High-density type

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Series Iniciales D · E · F Dsub Aplicación Junta al cable
Corriente permisible(A) 1 Voltaje permitido(V) 60 Método de conexión del cable Atornillado
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A Método de separación Otros
Nota Voltaje DC 60V Nota Voltaje AC 60V