(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conectores rectangulares - D-sub, instalación de PCB, terminales de soldadura y prensa

Conectores rectangulares - D-sub, instalación de PCB, terminales de soldadura y prensa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conectores rectangulares - D-sub, instalación de PCB, terminales de soldadura y prensa
  • Conectores rectangulares - D-sub, instalación de PCB, terminales de soldadura y prensa
  • Conectores rectangulares - D-sub, instalación de PCB, terminales de soldadura y prensa
  • Conectores rectangulares - D-sub, instalación de PCB, terminales de soldadura y prensa
  • Descuento por volumen

Conector D-sub para montaje en PCB. El tipo de montaje horizontal lo hace ideal para quitar el cableado del circuito.

  • Para señal


● Conectores modelo en ángulo que permiten quitar el circuito en paralelo con la placa de circuito impreso.
● Incluye terminales de conexión a tierra que se pueden fijar a las placas base y tornillos hexagonales de 5,8 mm (para asegurar las conexiones a productos de terceros) con un solo toque.

Corriente nominal Tensión nominal Resistencia al contacto Resistencia de aislamiento Voltaje pico Inserción y extracción Durabilidad Temperatura de operación
3A 300V AC Por debajo de 20 mΩ 1,000 MΩ o más 1,000 AC 100 veces -25 – 105°C
5A 300V AC 15 mΩ o menos 1,000 MΩ o más 1,000 AC 200 veces -55 – 105°C




· También se puede conectar con conectores D-sub de otros fabricantes, pero verifique las dimensiones y propiedades antes de usar.

(i)Advertencia

Especificaciones

Conector Dsub, soldadura y ajuste a presión (montaje en PCB): imagen relacionada

Número de modelo Número de núcleos Tipo Peso
g
XM2C-0942-132L 9 Macho
(Pin)
8.7
XM2C-1542-132L 15 11.0
XM2C-2542-132L 25 14.0
XM4K-1542-132 Alta densidad 15 10.0
XM3B-0942-132L 9 Hembra
(Enchufe)
9.7
XM3B-1542-132L 15 12.0
XM3B-2542-132L 25 17.0
XM4L-1542-132 Alta densidad 15 11.0

 

Número de modelo
(Bajo costo)
Número de núcleos Tipo Peso
g
DX-09P-BB 9 Macho 8.3
DX-15P-BB 15 10.4
DX-25P-BB 25 13.5
DX-09S-BB 9 Hembra 8.5
DX-15S-BB 15 11
DX-25S-BB 25 15

Más información

Conector Dsub, soldadura y ajuste a presión (montaje en PCB): imagen relacionada

Material / acabado

Artículo Material Acabado
Contacto Macho: latón Oro sobre níquel
Revestimiento Flash
Hembra: bronce fosforado
Aislante Resina PBT reforzada con fibra de vidrio UL94V-0, negro
Carcasa Acero Niquelado
Soporte de tornillo hexagonal Latón Niquelado
Terminal de tierra Latón Revestimiento de aleación de estaño

* El material para los contactos de la serie DX (bajo costo) es de latón para hombres y mujeres.

Número de Parte
DX-09P-BB
DX-09S-BB
DX-15P-BB
DX-15S-BB
DX-25P-BB
DX-25S-BB
XM2C-1542-132L
XM3B-2542-132L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Núcleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Voltaje pico
(Vmax)
Tipo Método de separación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-9--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-9--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-15--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-15--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-25--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-25--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)15Cable a placa3300SoldaduraÁngulo1000EstándarUn toque
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (enchufe)25Cable a placa3300SoldaduraÁngulo1000EstándarUn toque

Cargando…

  1. 1

Compatible Wire Size

Connector Type Compatible Wire Size
AWG Size Conductor Cross-Sectional Area (mm2)
Solder Connection Type Finer than 20 Less than 0.53
Pressure Weld Connection Type 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable
High-density Solder Connection Type 22 ~ 28 0.08 ~ 0.32
Terminal Block Built in Type 14 ~ 26 2.0 ~ 1.5
High Current Type For 10A 16 ~ 12 0.3 ~ 1.25
For 20A 12 ~ 18 0.75 ~ 3.5
・ When mounting a hood, the wires in the table at left may not be usable, depending on the cable extraction port diameter. Use with due attention to the cable finished outer diameter, etc.

Panel Size

Solder Connection / Pressure Weld Connection Type
● Dimension Table
Number of Cores A±0.15 B±0.2 C±0.2
High Current Type High-density type Others
- 15 9 24.99 20.6 12.0
3 26 15 33.32 28.8 12.0
5 44 25 47.04 42.6 12.0
8 62 37 63.50 59.0 12.0
- 78 50 61.11 56.6 15.2
Mounting holes for panel front and rear mounting are common.

Pressure Weld Connection Type

a. Dimensions when mounting the connector from panel front
● Dimension Table
Number of Cores A1 B1
9 24.99 22.00
15 33.32 30.30
25 47.04 44.00
37 63.05 60.50
b. Dimensions when mounting the connector from panel rear
● Dimension Table
Number of Cores A2 B2
9 24.99 20.20
15 33.32 28.60
25 47.04 42.50
37 63.05 59.20

Contact Arrangement Diagram

Shell Size Group E A B C D
Standard Type
High-density type

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie de conectores iniciales D / E / F Series Iniciales D · E · F Dsub
Clasificación del IP N/A