(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conectores rectangulares - D-sub, instalación de PLC, cubierta de resina

Conectores rectangulares - D-sub, instalación de PLC, cubierta de resina

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • PLC
  • Contramedida EMI

● Es una cubierta de conector D-sub que se usa ampliamente para conectar varios PLC fabricados por Mitsubishi.
● Como la superficie de la campana está chapada con níquel, es excelente en contramedidas EMI (interferencia electromagnética).

· Esta campana no se puede usar para los siguientes conectores.
Soldadura a presión EMI D-sub
D-sub de alta corriente

(i)Advertencia

Especificaciones

ModeloNúmero de núcleos
Los paréntesis muestran tipos de alta densidad
Tornillo
Tipo
Peso
g
XM2S-09119 (15)M2.615
XM2S-151115 (26)19
XM2S-251125 (44)22
XM2S-371137 (62)26
XM2S-09139 (15)#4-4015
XM2S-151315 (26)19
XM2S-251325 (44)22
XM2S-371337 (62)26
Ventas: Misumi / Fabricante: Omron Corporation

Más información

Conector D-Sub de PLC dedicado con cubierta de resina: imagen relacionada

Material / acabado
ArtículoMaterialesAcabado
capuchaResina C ABSNiquelado
Tornillos de fijación para pegarLatónNiquelado
BotasCloruro de viniloGris

Referencia
Modelos de PLC que utilizan el conector D-sub de Omron
Hecho por Mitsubishi Electric
● Serie Q
· QX81
· QX81P
* Los arneses correspondientes del PLC también están disponibles.
Número de Parte
XM2S-0911
XM2S-0913
XM2S-1511
XM2S-1513
XM2S-2511
XM2S-2513
XM2S-3711
XM2S-3713
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Núcleos Modelo de tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9 ~ 15M2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9 ~ 15#4-40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15 ~ 26M2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15 ~ 26#4-40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25 ~ 44M2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25 ~ 44#4-40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37 ~ 62M2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37 ~ 62#4-40

Cargando…

  1. 1

Compatible Wire Size

Connector Type Compatible Wire Size
AWG Size Conductor Cross-Sectional Area (mm2)
Solder Connection Type Finer than 20 Less than 0.53
Pressure Weld Connection Type 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable
High-density Solder Connection Type 22 ~ 28 0.08 ~ 0.32
Terminal Block Built in Type 14 ~ 26 2.0 ~ 1.5
High Current Type For 10A 16 ~ 12 0.3 ~ 1.25
For 20A 12 ~ 18 0.75 ~ 3.5
・ When mounting a hood, the wires in the table at left may not be usable, depending on the cable extraction port diameter. Use with due attention to the cable finished outer diameter, etc.

Panel Size

Solder Connection / Pressure Weld Connection Type
● Dimension Table
Number of Cores A±0.15 B±0.2 C±0.2
High Current Type High-density type Others
- 15 9 24.99 20.6 12.0
3 26 15 33.32 28.8 12.0
5 44 25 47.04 42.6 12.0
8 62 37 63.50 59.0 12.0
- 78 50 61.11 56.6 15.2
Mounting holes for panel front and rear mounting are common.

Pressure Weld Connection Type

a. Dimensions when mounting the connector from panel front
● Dimension Table
Number of Cores A1 B1
9 24.99 22.00
15 33.32 30.30
25 47.04 44.00
37 63.05 60.50
b. Dimensions when mounting the connector from panel rear
● Dimension Table
Number of Cores A2 B2
9 24.99 20.20
15 33.32 28.60
25 47.04 42.50
37 63.05 59.20

Contact Arrangement Diagram

Shell Size Group E A B C D
Standard Type
High-density type

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie de conectores iniciales D / E / F Series Iniciales D · E · F Dsub
Clasificación del IP N/A