(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - D-sub, instalación de PLC, terminales de soldadura y prensa

Conectores rectangulares - D-sub, instalación de PLC, terminales de soldadura y prensa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conectores rectangulares - D-sub, instalación de PLC, terminales de soldadura y prensa
  • Conectores rectangulares - D-sub, instalación de PLC, terminales de soldadura y prensa
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Para señal
  • Conexión entre tableros
  • PLC
  • Contramedida EMI
  • RS422
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Tornillo de bloqueo


● Es un conector D-sub que se utiliza para varios PLC fabricados por Mitsubishi.
● La cáscara ha recibido niquelado como contramedida EMI.
● Utiliza un contacto de máquina que es eficaz en la inserción y extracción repetidas.

Corriente nominal Tensión nominal Voltaje pico (1 minuto) Resistencia de aislamiento (500 V DC) Resistencia al contacto Temperatura de operación
3A 300V AC 1000 V ACr.ms 1000 MΩ o más Por debajo de 15 mΩ -55°C – +105°C

Tamaño de cable eléctrico aplicable: AWG # 22-28 (cable individual, cable trenzado)


· La campana y el soporte de fijación no están incluidos con el conector.
Compra por separado.
· Asegúrese de emparejar macho y hembra juntos.
· También puede combinarse con la serie D-sub de otros fabricantes, pero las dimensiones y características pueden diferir ligeramente según el fabricante. Verifique los componentes cuidadosamente antes de usar.
· Es un producto sucesor de la serie XM2A / XM2D.

(i)Advertencia

Especificaciones

Conector Dsub, soldadura y contacto de prensa PLC: Imagen relacionada

Modelo Número de núcleos Tipo
XM3A-0921 9 Macho
(Pin)
XM3A-1521 15
XM3A-2521 25
XM3A-3721 37
XM3D-0921 9 Hembra
(Enchufe)
XM3D-1521 15
XM3D-2521 25
XM3D-3721 37

Ventas: Misumi / Fabricante: Omron Corporation

Más información

Conector Dsub, soldadura y contacto de prensa PLC: Imagen relacionada



Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Contacto
(Contacto de la máquina)
Latón (macho)
Bronce fosforado (femenino)
Chapado en oro con base de níquel
(solo las partes soldadas están estañadas)
Aislante Resina PBT de vidrio UL94V-0, blanco lechoso
Carcasa Acero Niquelado
Número de Parte
XM3A-0921
XM3A-1521
XM3A-2521
XM3A-3721
XM3D-0921
XM3D-1521
XM3D-2521
XM3D-3721
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Núcleos
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Macho (enchufe)9
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Macho (enchufe)15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)37
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Hembra (enchufe)9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (enchufe)15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (enchufe)25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (enchufe)37

Cargando…

  1. 1

Compatible Wire Size

Connector Type Compatible Wire Size
AWG Size Conductor Cross-Sectional Area (mm2)
Solder Connection Type Finer than 20 Less than 0.53
Pressure Weld Connection Type 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable
High-density Solder Connection Type 22 ~ 28 0.08 ~ 0.32
Terminal Block Built in Type 14 ~ 26 2.0 ~ 1.5
High Current Type For 10A 16 ~ 12 0.3 ~ 1.25
For 20A 12 ~ 18 0.75 ~ 3.5
・ When mounting a hood, the wires in the table at left may not be usable, depending on the cable extraction port diameter. Use with due attention to the cable finished outer diameter, etc.

Panel Size

Solder Connection / Pressure Weld Connection Type
● Dimension Table
Number of Cores A±0.15 B±0.2 C±0.2
High Current Type High-density type Others
- 15 9 24.99 20.6 12.0
3 26 15 33.32 28.8 12.0
5 44 25 47.04 42.6 12.0
8 62 37 63.50 59.0 12.0
- 78 50 61.11 56.6 15.2
Mounting holes for panel front and rear mounting are common.

Pressure Weld Connection Type

a. Dimensions when mounting the connector from panel front
● Dimension Table
Number of Cores A1 B1
9 24.99 22.00
15 33.32 30.30
25 47.04 44.00
37 63.05 60.50
b. Dimensions when mounting the connector from panel rear
● Dimension Table
Number of Cores A2 B2
9 24.99 20.20
15 33.32 28.60
25 47.04 42.50
37 63.05 59.20

Contact Arrangement Diagram

Shell Size Group E A B C D
Standard Type
High-density type

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie de conectores iniciales D / E / F Series Iniciales D · E · F Dsub
Aplicación Junta al cable Corriente permisible(A) 3 Voltaje permitido(V) 300
Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A
Voltaje pico(Vmax) 1000 Método de separación Otro