(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contactos: terminal de crimpado D-sub, tipo prensa【100 piezas por paquete】

Contactos: terminal de crimpado D-sub, tipo prensa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Contactos: terminal de crimpado D-sub, tipo prensa
  • Contactos: terminal de crimpado D-sub, tipo prensa
  • Descuento por volumen

Contacto de crimpado que es compatible con tamaños de cableado de hasta AWG18

  • Calafateo
  • Chapado en oro

● Este es un contacto dedicado para ser incorporado a la carcasa del conector de crimpado EMI.


· Para engarzar, use la herramienta dedicada.

(i)Advertencia

Especificaciones

Conector D-sub, Crimpado / Contacto de prensa: Imagen relacionada

1 paquete de 100 piezas
ModeloContacto
Tamaño
TipoAplicable cable eléctricoPeso
(g)
Tamaño de AWGÁrea de sección del conductor mm2Aislamiento OD (mm)
DC-20-18P-PKG10020-18Macho (pin)#18 ~ #220.81 ~ 0.32ø1.95 o menos0.10
DC-20-22P-PKG10020-22#22 ~ #240.32 ~ 0.21Ø1.2 ~ Ø1.70.10
DC-20-24P-PKG10020-24#24 ~ #280.21 ~ 0.08Ø0.8 ~ Ø1.50.10
DC-20-18S-PKG10020-18Hembra
(Enchufe)
#18 ~ #220.81 ~ 0.32ø1.95 o menos0.11
DC-20-22S-PKG10020-22#22 ~ #240.32 ~ 0.21Ø1.2 ~ Ø1.70.11
DC-20-24S-PKG10020-24#24 ~ #280.21 ~ 0.08Ø0.8 ~ Ø1.50.11

Más información

Conector D-sub, Crimpado / Contacto de prensa: Imagen relacionada

Materiales / Mesa de acabado
ArtículoAcabado
Aleación de cobre
Plato de oro
Número de Parte
DC-20-18P-PKG100
DC-20-18S-PKG100
DC-20-22P-PKG100
DC-20-22S-PKG100
DC-20-24P-PKG100
DC-20-24S-PKG100
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Forma de contacto Tamaño de cable compatible AWG

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Macho (pin)#18 ~ #22

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)Hembra (enchufe)#18 ~ #22

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Macho (pin)#22 ~ #24

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)Hembra (enchufe)#22 ~ #24

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Macho (enchufe)Macho (pin)#24 ~ #28

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10Hembra (enchufe)Hembra (enchufe)#24 ~ #28

Cargando…

  1. 1

Compatible Wire Size

Connector Type Compatible Wire Size
AWG Size Conductor Cross-Sectional Area (mm2)
Solder Connection Type Finer than 20 Less than 0.53
Pressure Weld Connection Type 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable
High-density Solder Connection Type 22 ~ 28 0.08 ~ 0.32
Terminal Block Built in Type 14 ~ 26 2.0 ~ 1.5
High Current Type For 10A 16 ~ 12 0.3 ~ 1.25
For 20A 12 ~ 18 0.75 ~ 3.5
・ When mounting a hood, the wires in the table at left may not be usable, depending on the cable extraction port diameter. Use with due attention to the cable finished outer diameter, etc.

Panel Size

Solder Connection / Pressure Weld Connection Type
● Dimension Table
Number of Cores A±0.15 B±0.2 C±0.2
High Current Type High-density type Others
- 15 9 24.99 20.6 12.0
3 26 15 33.32 28.8 12.0
5 44 25 47.04 42.6 12.0
8 62 37 63.50 59.0 12.0
- 78 50 61.11 56.6 15.2
Mounting holes for panel front and rear mounting are common.

Pressure Weld Connection Type

a. Dimensions when mounting the connector from panel front
● Dimension Table
Number of Cores A1 B1
9 24.99 22.00
15 33.32 30.30
25 47.04 44.00
37 63.05 60.50
b. Dimensions when mounting the connector from panel rear
● Dimension Table
Number of Cores A2 B2
9 24.99 20.20
15 33.32 28.60
25 47.04 42.50
37 63.05 59.20

Contact Arrangement Diagram

Shell Size Group E A B C D
Standard Type
High-density type

Información básica

Conector serie iniciales D / E / F D・E・F Dsub Clasificación del IP N/A