(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares - D-sub, soldadura/contacto a presión

Conectores rectangulares - D-sub, soldadura/contacto a presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conectores rectangulares - D-sub, soldadura/contacto a presión
  • Conectores rectangulares - D-sub, soldadura/contacto a presión
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Para señal
  • Conexión entre tableros
  • PLC
  • RS422
  • Soldadura
  • Chapado en oro
  • Tornillo de bloqueo


● Conector D-sub que tiene un precio razonable utilizando el contacto de prensa para contactos a fin de mantener bajo el costo de todo el conector.
● El procesamiento de la placa de oro se aplica al contacto para que el rendimiento del contacto sea establemente sostenible durante un largo período de tiempo.
● El procesamiento de hoyuelos (protuberancia) está presente en los componentes de contacto de la carcasa, lo que permite conexiones seguras que incluso pueden resistir el uso con componentes vibrantes.
● UL94V-0 se utiliza para el aislante.

Corriente nominal Tensión nominal Voltaje pico (1 minuto) Resistencia de aislamiento (500 V DC) Resistencia al contacto Temperatura de operación
3A 500V AC 1000V DC 1000 MΩ o más Por debajo de 30 mΩ -55°C – +105°C

Tamaño de cable eléctrico compatible: AWG20 - AWG30 o 0.5 mm 2 - 0.05 mm 2


· La campana y el soporte de fijación no están incluidos con el conector. Compra por separado.
· También se puede conectar con conectores D-sub de otros fabricantes, pero verifique las dimensiones y propiedades antes de usar.

(i)Advertencia

Especificaciones

Conector Dsub, contacto de soldadura / prensa (bajo costo): imagen relacionada

Número de modelo Número de núcleos Tipo
DB-9SP 9 Macho (pin)
DB-15SP 15
DB-25SP 25
DB-37SP 37
DB-50SP 50
DB-9SS 9 Hembra (enchufe)
DB-15SS 15
DB-25SS 25
DB-37SS 37
DB-50SS 50

Más información

Conector Dsub, contacto de soldadura / prensa (bajo costo): imagen relacionada



Material / acabado

Artículo Material Acabado
Contacto (Contacto de prensa) Aleación de cobre Plato de oro
Aislante Tereftalato de polibutileno relleno de vidrio UL94V-0, blanco
Carcasa Acero Estañado en galvanizado
Número de Parte
DB-9SP
DB-9SS
DB-15SP
DB-15SS
DB-25SP
DB-25SS
DB-37SP
DB-37SS
DB-50SP
DB-50SS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Núcleos
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho (enchufe)9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra (enchufe)9
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho (enchufe)15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (enchufe)15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho (enchufe)25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra (enchufe)25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)37
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra (enchufe)37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho (enchufe)50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra (enchufe)50

Cargando…

  1. 1

Compatible Wire Size

Connector Type Compatible Wire Size
AWG Size Conductor Cross-Sectional Area (mm2)
Solder Connection Type Finer than 20 Less than 0.53
Pressure Weld Connection Type 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable
High-density Solder Connection Type 22 ~ 28 0.08 ~ 0.32
Terminal Block Built in Type 14 ~ 26 2.0 ~ 1.5
High Current Type For 10A 16 ~ 12 0.3 ~ 1.25
For 20A 12 ~ 18 0.75 ~ 3.5
・ When mounting a hood, the wires in the table at left may not be usable, depending on the cable extraction port diameter. Use with due attention to the cable finished outer diameter, etc.

Panel Size

Solder Connection / Pressure Weld Connection Type
● Dimension Table
Number of Cores A±0.15 B±0.2 C±0.2
High Current Type High-density type Others
- 15 9 24.99 20.6 12.0
3 26 15 33.32 28.8 12.0
5 44 25 47.04 42.6 12.0
8 62 37 63.50 59.0 12.0
- 78 50 61.11 56.6 15.2
Mounting holes for panel front and rear mounting are common.

Pressure Weld Connection Type

a. Dimensions when mounting the connector from panel front
● Dimension Table
Number of Cores A1 B1
9 24.99 22.00
15 33.32 30.30
25 47.04 44.00
37 63.05 60.50
b. Dimensions when mounting the connector from panel rear
● Dimension Table
Number of Cores A2 B2
9 24.99 20.20
15 33.32 28.60
25 47.04 42.50
37 63.05 59.20

Contact Arrangement Diagram

Shell Size Group E A B C D
Standard Type
High-density type

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Series Iniciales D · E · F Dsub Aplicación Junta al cable
Corriente permisible(A) 1 Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP N/A Voltaje pico(Vmax) 500
Método de separación Otros