(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque de terminales - Conector sub-D, serie UM45

Bloque de terminales - Conector sub-D, serie UM45
  • Descuento por volumen

Tornillo Abrazadera Modelo MIL Conector D-sub Instalación de bloque terminales

  • Cumple con CE
  • Para señal
  • Sensor


● Bloque de terminales modelo de abrazadera de tornillo, compatible con conectores D-sub
● El número de polos en el bloque de terminales del conector es 9, 15, 25, 37, 50, y el conector D-Sub también se puede seleccionar entre modelos macho (S) o hembra (B)

Especificaciones

Conector serie UM45 (D-Sub): imagen relacionada

Número de modelo Número de núcleos Peso
(g)
Dimensión A
(mm)
UM45-D9SUB-S 9 (hombre) 77.00 54
UM45-D9SUB-B 9 (mujer) 82.30
UM45-D15SUB-S
15 (hombre) 91.50 65
UM45-D15SUB-B
15 (mujer) 95.10
UM45-D25SUB-S
25 (hombre) 106.20 90
UM45-D25SUB-B
25 (mujer) 120.08
UM45-D37SUB-S
37 (hombre) 137.00 121
UM45-D37SUB-B
37 (mujer) 149.40
UM45-D50SUB-S
50 (hombre) 174.00 156
UM45-D50SUB-B 50 (mujer) 181.90

Más información

Conector serie UM45 (D-Sub): imagen relacionada

Conector serie UM45 (D-Sub): imagen relacionada

Conector serie UM45 (D-Sub): imagen relacionada

Conector serie UM45 (D-Sub): imagen relacionada


Especificación común

  Especificaciones
tipo de conector Conector D-Sub
Tensión nominal 125 VAC/VDC
Corriente nominal 2.5A
Voltaje pico 2.500 V CA / 1 minuto de intervalo
Resistencia de aislamiento 100 MΩ o más (500 V DC)
Alambre aplicable 1,5 mm 2/AWG16
Par torque 0,5 N ∙ m
Temperatura ambiente -20°C ~ +50°C

  
Material

Bloque de terminales Poliamida PA UL94-V2
Caja PVC
Placa de circuito Epoxi de vidrio 1.6 t
Número de Parte
UM45-D9SUB-B
UM45-D9SUB-S
UM45-D15SUB-B
UM45-D15SUB-S
UM45-D25SUB-B
UM45-D25SUB-S
UM45-D37SUB-B
UM45-D37SUB-S
UM45-D50SUB-B
UM45-D50SUB-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúmero de polos
(Polo)
Dispositivos compatibles Longitud
(mm)
Polaridad del conector Número de polos del bloque de terminales
(Polo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109-54Hembra9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109-54Macho9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015-65Hembra15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015-65Macho15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025PLC90Hembra25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025PLC90Macho25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1037Tablero de E / S121Hembra37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1037Tablero de E / S121Macho37
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Servo motor156Hembra50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Servo motor156Macho50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector Conector D-sub Abrazadera del bloque de terminales Tornillo Método de montaje Con carril DIN
Paso entre terminales(mm) 5 Norma representativa CE Altura H(mm) 45
Profundidad(mm) 44 Modelo de bloque de terminales Modelo de abrazadera de tornillo Método de cableado Terminal desnuda / terminal de varilla

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico