(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable de alambre discreto con conector sin capucha / Tipo de selección Dsub de alta densidad

Cable de alambre discreto con conector sin capucha / Tipo de selección Dsub de alta densidad

Sin capucha, por lo que el cableado dentro de instrumentos estrechos es fácil

  • Conexión en tableros
  • PLC
  • Soldadura
  • Chapado en oro


● Es muy conveniente para el cableado de varios dispositivos de E / S y PLC dentro de los paneles de control. Los cables están disponibles en un total de 5 colores, con amarillo para AC, azul para DC y rojo, blanco y negro para múltiples propósitos.
● La impresión de marca de tubo es posible cuando se utiliza un número personalizado.



· El número central H15 es un modelo de alta densidad.
· Cuando el tubo de marca no tiene un número personalizado impreso especificado, se imprime el número de pin del conector.

Página de componentes >> Haga clic aquí

Especificaciones

L (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 10
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de la longitud total
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

tipo de conectorTipo de especificación de formaEsquema de dibujo de imagenTipo de alambreNúmero de núcleosLongitud especificada (m)
BDDN
Sin tuerca de seguridad

Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada






BDDJ
Con M2.6 Hex
Tuerca de bloqueo

Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada






BDDU
Con # 4-40 Hex
Tuerca de bloqueo

Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada
P
(macho)
Cable de alambre discreto con conector sin capucha: imagen relacionadaA

Amarillo





B

Azul





C

Blanco





D

Negro





E

Rojo

UL1007

AWG24

Producto equivalente
9


Cable de alambre discreto con conector sin capucha: imagen relacionada
15
H15
25
37
S
(Hembra)
Cable de alambre discreto con conector sin capucha: imagen relacionada9
15
H15
25
37
PT
(macho)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de alambre discreto con conector sin capucha: imagen relacionada9
15
H15
25
37
ST
(Hembra)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de alambre discreto con conector sin capucha: imagen relacionada9
15
H15
25
37
PY
(Terminal macho / Y)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de alambre discreto con conector sin capucha: imagen relacionada9
15
H15
25
37
SY
(Terminal hembra / Y)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de alambre discreto con conector sin capucha: imagen relacionada9
15
H15
25
37
PR
(Terminal macho / redondo)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de alambre discreto con conector sin capucha: imagen relacionada9
15
H15
25
37
SR
(Terminal hembra / redondo)
Con pin No. Tubo de marca de inserción
Cable de alambre discreto con conector sin capucha: imagen relacionada 9
15
H15
25
37
Número de Parte
BDDJ-P-A-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-A-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-A-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-A-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-A-H15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-B-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-B-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-B-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-B-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-B-H15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-C-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-C-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-C-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-C-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-C-H15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-D-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-D-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-D-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-D-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-D-H15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-E-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-E-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-E-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-E-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-P-E-H15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-A-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-A-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-A-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-A-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-A-H15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-B-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-B-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-B-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-B-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-B-H15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-C-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-C-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-C-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-C-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-C-H15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-D-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-D-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-D-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-D-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-D-H15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-E-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-E-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-E-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-E-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PR-E-H15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PT-A-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PT-A-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PT-A-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PT-A-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PT-A-H15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PT-B-9-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PT-B-15-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PT-B-25-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PT-B-37-[0.2-10/0.1]
BDDJ-PT-B-H15-[0.2-10/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de capucha CN1 CN2 Numero de nucleos Color del cable Tipo de cable Longitud especificada
(m)
Mark Tube
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final9AmarilloA0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final15AmarilloA0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final25AmarilloA0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final37AmarilloA0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza finalH15AmarilloA0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final9AzulB0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final15AzulB0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final25AzulB0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final37AzulB0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza finalH15AzulB0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final9BlancoC0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final15BlancoC0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final25BlancoC0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final37BlancoC0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza finalH15BlancoC0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final9NegroD0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final15NegroD0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final25NegroD0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final37NegroD0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza finalH15NegroD0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final9RojoE0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final15RojoE0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final25RojoE0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final37RojoE0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza finalH15RojoE0.2 ~ 10N/A
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondo9AmarilloA0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondo15AmarilloA0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondo25AmarilloA0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondo37AmarilloA0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondoH15AmarilloA0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondo9AzulB0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondo15AzulB0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondo25AzulB0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondo37AzulB0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondoH15AzulB0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondo9BlancoC0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondo15BlancoC0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondo25BlancoC0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondo37BlancoC0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondoH15BlancoC0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondo9NegroD0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondo15NegroD0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondo25NegroD0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondo37NegroD0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondoH15NegroD0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondo9RojoE0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondo15RojoE0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondo25RojoE0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondo37RojoE0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoTerminal redondoH15RojoE0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final9AmarilloA0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final15AmarilloA0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final25AmarilloA0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final37AmarilloA0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza finalH15AmarilloA0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final9AzulB0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final15AzulB0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final25AzulB0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza final37AzulB0.2 ~ 10Incluido
1 Pieza(s)

14 Días o más

Tuerca de seguridad hexagonal M2.6MachoPieza finalH15AzulB0.2 ~ 10Incluido

Cargando…

Compatible Wire Size

Connector Type Compatible Wire Size
AWG Size Conductor Cross-Sectional Area (mm2)
Solder Connection Type Finer than 20 Less than 0.53
Pressure Weld Connection Type 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable
High-density Solder Connection Type 22 ~ 28 0.08 ~ 0.32
Terminal Block Built in Type 14 ~ 26 2.0 ~ 1.5
High Current Type For 10A 16 ~ 12 0.3 ~ 1.25
For 20A 12 ~ 18 0.75 ~ 3.5
・ When mounting a hood, the wires in the table at left may not be usable, depending on the cable extraction port diameter. Use with due attention to the cable finished outer diameter, etc.

Panel Size

Solder Connection / Pressure Weld Connection Type
● Dimension Table
Number of Cores A±0.15 B±0.2 C±0.2
High Current Type High-density type Others
- 15 9 24.99 20.6 12.0
3 26 15 33.32 28.8 12.0
5 44 25 47.04 42.6 12.0
8 62 37 63.50 59.0 12.0
- 78 50 61.11 56.6 15.2
Mounting holes for panel front and rear mounting are common.

Pressure Weld Connection Type

a. Dimensions when mounting the connector from panel front
● Dimension Table
Number of Cores A1 B1
9 24.99 22.00
15 33.32 30.30
25 47.04 44.00
37 63.05 60.50
b. Dimensions when mounting the connector from panel rear
● Dimension Table
Number of Cores A2 B2
9 24.99 20.20
15 33.32 28.60
25 47.04 42.50
37 63.05 59.20

Contact Arrangement Diagram

Shell Size Group E A B C D
Standard Type
High-density type

Información básica

Tipo de conector Dsub Fabricante del conector Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada Forma del conector Recto
Método de procesamiento Soldadura Forma de cable Alambres sueltos capucha N/A
Tensión nominal de cable(V) 300 Cable estándar (UL / CSA) UL / CSA AWG 24

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico