(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable de contramedidas de alta EMI / Tipo de selección Dsub de alta densidad

Cable de contramedidas de alta EMI / Tipo de selección Dsub de alta densidad

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cable de contramedidas de alta EMI / Tipo de selección Dsub de alta densidad
  • Cable de contramedidas de alta EMI / Tipo de selección Dsub de alta densidad

Se utiliza un cable que convierte el ruido en calor.

  • PLC
  • Contramedida EMI
  • RS232
  • Soldadura
  • Chapado en oro

● Presenta el conector D-sub que se puede usar para la conexión de varios dispositivos de control, PC, etc. Presenta dos modelos de cables: el cable noiseBEAT que reduce el ruido mediante la conversión de calor y el cable de par trenzado con blindaje de par que es papel de aluminio saburral.


· Utilícelo dentro de un rango de 15 mo menos si se utiliza en la comunicación RS-232C.
· El cable noiseBEAT es una marca registrada de NTT Advanced Technology Corporation.
· El aumento de temperatura por la conversión de calor del ruido es de aproximadamente 0.1°C.
· La longitud de pelado de la vaina puede designarse como servicio de alteración solo para aquellos con terminales o tubos de marca.
· No se admite especificar la longitud del cable de tierra del lado del conector.
· El número personalizado para la conexión cruzada común está disponible en los cables RS-232C.
· Modelo de alta densidad (3 filas) para el número de núcleo H15.

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones

L (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de la longitud total
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

tipo de conectorTipo de especificación de formaEsquema de dibujo de imagenTipo de cableNúmero de núcleosLongitud especificada (m)
SPEDJ
Contramedida EMI
Tornillo corto M2.6

Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada




SPEDJL
Contramedida EMI
Tornillo largo M2.6

Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada




SPEDU
Contramedida EMI
# 4-40 Tornillo corto

Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada




SPEDUL
Contramedida EMI
# 4-40 tornillo largo

Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada
P
(macho)
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionadaCable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada

Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada
90.2

~

50
Se puede especificar
a 0.1 m
incrementos
15
H15
25
S
(Hembra)
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada9
15
H15
25
PP
(Masculino masculino)
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada9
15
H15
25
SS
(Mujer / mujer)
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada9
15
H15
25
PS
(Macho femenino)
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada9
15
H15
25
tipo de conectorTipo de especificación de formaDibujo de imagen de esquema (Unidad: mm)Tipo de cableNúmero de núcleosLongitud especificada (m)
SPEDJ
Contramedida EMI
Tornillo corto M2.6

Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada




SPEDJL
Contramedida EMI
Tornillo largo M2.6

Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada




SPEDU
Contramedida EMI
# 4-40 Tornillo corto

Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada




SPEDUL
Contramedida EMI
# 4-40 tornillo largo

Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada
PY
(Terminal macho / Y)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionadaCable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada

Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada
90.2

~

50
Se puede especificar
a 0.1 m
incrementos
15
H15
25
SY
(Terminal hembra / Y)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada9
15
H15
25
PT
(Cables masculinos / sueltos)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada9
15
H15
25
ST
(Cables femeninos / sueltos)
Con Pin No. Inserción
Mark Tube
Cable de contramedidas de alta EMI: imagen relacionada9
15
H15
25
Número de Parte
SPEDJ-P-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-P-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-P-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-P-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PP-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PP-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PP-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PP-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PS-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PS-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PS-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PS-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PT-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PT-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PT-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PT-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PY-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PY-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PY-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-PY-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-S-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-S-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-S-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-S-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-SS-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-SS-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-SS-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-SS-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-ST-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-ST-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-ST-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-ST-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-SY-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-SY-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-SY-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJ-SY-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-P-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-P-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-P-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-P-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PP-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PP-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PP-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PP-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PS-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PS-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PS-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PS-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PT-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PT-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PT-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PT-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PY-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PY-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PY-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-PY-B-H15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-S-B-9-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-S-B-15-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-S-B-25-[0.2-50/0.1]
SPEDJL-S-B-H15-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de capucha CN1 CN2 Numero de nucleos Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final90.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza final250.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoPieza finalH150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho90.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMacho250.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoMachoH150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra90.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembra250.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoHembraH150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoAlambres sueltos90.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoAlambres sueltos150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoAlambres sueltos250.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoAlambres sueltosH150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoTerminal Y90.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoTerminal Y150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoTerminal Y250.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6MachoTerminal YH150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6HembraPieza final90.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6HembraPieza final150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6HembraPieza final250.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6HembraPieza finalH150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6HembraHembra90.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6HembraHembra150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6HembraHembra250.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6HembraHembraH150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6HembraAlambres sueltos90.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6HembraAlambres sueltos150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6HembraAlambres sueltos250.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6HembraAlambres sueltosH150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6HembraTerminal Y90.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6HembraTerminal Y150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6HembraTerminal Y250.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo corto M2.6HembraTerminal YH150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoPieza final90.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoPieza final150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoPieza final250.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoPieza finalH150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoMacho90.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoMacho150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoMacho250.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoMachoH150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoHembra90.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoHembra150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoHembra250.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoHembraH150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoAlambres sueltos90.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoAlambres sueltos150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoAlambres sueltos250.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoAlambres sueltosH150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoTerminal Y90.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoTerminal Y150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoTerminal Y250.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6MachoTerminal YH150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6HembraPieza final90.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6HembraPieza final150.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6HembraPieza final250.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Tornillo largo M2.6HembraPieza finalH150.2 ~ 50

Cargando…

Compatible Wire Size

Connector Type Compatible Wire Size
AWG Size Conductor Cross-Sectional Area (mm2)
Solder Connection Type Finer than 20 Less than 0.53
Pressure Weld Connection Type 1.27 mm Pitch 28 Flat Cable
High-density Solder Connection Type 22 ~ 28 0.08 ~ 0.32
Terminal Block Built in Type 14 ~ 26 2.0 ~ 1.5
High Current Type For 10A 16 ~ 12 0.3 ~ 1.25
For 20A 12 ~ 18 0.75 ~ 3.5
・ When mounting a hood, the wires in the table at left may not be usable, depending on the cable extraction port diameter. Use with due attention to the cable finished outer diameter, etc.

Panel Size

Solder Connection / Pressure Weld Connection Type
● Dimension Table
Number of Cores A±0.15 B±0.2 C±0.2
High Current Type High-density type Others
- 15 9 24.99 20.6 12.0
3 26 15 33.32 28.8 12.0
5 44 25 47.04 42.6 12.0
8 62 37 63.50 59.0 12.0
- 78 50 61.11 56.6 15.2
Mounting holes for panel front and rear mounting are common.

Pressure Weld Connection Type

a. Dimensions when mounting the connector from panel front
● Dimension Table
Number of Cores A1 B1
9 24.99 22.00
15 33.32 30.30
25 47.04 44.00
37 63.05 60.50
b. Dimensions when mounting the connector from panel rear
● Dimension Table
Number of Cores A2 B2
9 24.99 20.20
15 33.32 28.60
25 47.04 42.50
37 63.05 59.20

Contact Arrangement Diagram

Shell Size Group E A B C D
Standard Type
High-density type

Información básica

Tipo de conector Dsub Fabricante del conector Industria de electrónica de aviación de Japón, limitada Forma del conector Recto
Método de procesamiento Soldadura Forma de cable Redondo capucha Plástico de protección EMI
Tensión nominal de cable(V) Menos de 100 Blindaje Papel de aluminio + par trenzado doble / cada par de papel de aluminio Cable estándar (UL / CSA) UL
Color del cable Armada Par trenzado Incluido AWG 25
Tipo de cable B

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico