(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manija plana impermeable

Manija plana impermeable
  • Descuento por volumen

La caja original de Misumi utiliza un mango de superficie a prueba de agua.


● Utiliza una junta con un alto rendimiento a prueba de polvo.
● Viene con 2 teclas, por lo que no hay que preocuparse por la pérdida.
(Clave número 200, 2 piezas incluidas)

Especificaciones

Material del cuerpoZDC2
Tratamiento de superficiesSatinado + cromado

[Acerca de cambiar la dirección de la lengua]
Paso 1 Retire los tornillos en (1) y (2)
Paso 2 Inserte el tornillo en (2) en el lado opuesto
Paso 3 Cambie la dirección de la lengua y asegúrela con el tornillo en (1)
Mango plano impermeable: Imagen relacionada
Número de Parte
MFL-85
MFL-110
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura
(mm)
Dimensiones Espesor / Profundidad
(mm)
Procesamiento de superficies de pintura
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108524.4Pintura satinada + plateada
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011025.2Satinado + cromado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material ZDC2 Tamaño ancho(mm) 32 Observación Interior

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico