(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Engarzadores serie MTRDO

Engarzadores serie MTRDO
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Herramientas de prensado razonables para uso en la serie MTRDO.


● Los terminales de enchufe desnudo de la serie MTR (conectores planos) pueden engarzarse.
● Admite los terminales de enchufe desnudo de la serie MTR (conectores planos) con un área de sección transversal de 1.25 a 5.5 mm2

· Guía de recuento de prensado 5000 veces o menos.
· No se puede reparar.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Engarzadores serie MTRDO: imagen relacionada
También está disponible un juego de 5 piezas " MTR - TOOL - DO - 5P "

Más información

Especificaciones
Tamaño (longitud total) 260 mm
Peso Aproximadamente 650 g
Número de Parte
MTR-TOOL-DO
MTR-TOOL-DO-5P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cantidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Set de 5 piezas

Cargando…

  1. 1

Dibujo

Engarzadores serie MTRDO: imagen relacionada

 

Engarzadores serie MTRDO: imagen relacionadaEngarzadores serie MTRDO: imagen relacionada

Información básica

Tipo aplicable Modelo enchufable de terminal de conector Forma terminal Tipo de complemento Tamaño de cable compatible(AWG) 22 ~ 14
Clasificación del producto Herramienta que prensa Diámetro externo(cm/mm) 260 mm Peso(G) 650