(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de banda de unión de bajo costo de tipo placa con cintas adhesivas【100 piezas por paquete】

Conector de banda de unión de bajo costo de tipo placa con cintas adhesivas
  • Descuento por volumen

Una placa para bridas de cables negra, plana y económica que se puede fijar con la cinta adhesiva de doble cara incluida o con tornillos. Viene en paquetes de 100.


● Un accesorio de banda de unión que se puede fijar con cinta adhesiva de doble cara o tornillos.
● Es un modelo de placa de bajo costo.

Especificaciones

Cable Tie Mount (Flat/Low Cost/Black): imagen relacionada
1 paquete Paquete de 100 piezas

Modelo Sistema de fijación
HC-101SBK-100P Con cinta adhesiva
HC-102BK-100P
■ Standard Table
Modelo Tolerancia ± 0.5
L W H
La medida no incluye cinta adhesiva
Diámetro del Orificio de Montaje
ø mm
T Peso
(g / pieza)
HC-101SBK-100P 19.5 19.5 3.9 3.2 (izquierda y derecha cada 1) 4.6 0.9
HC-102BK-100P 28.6 28.6 5.3 5.0 (1 en el centro) 5.5 1.9

Tiempo de espera

Más información

Cable Tie Mount (Flat/Low Cost/Black): imagen relacionada
Cable Tie Mount (Flat/Low Cost/Black): imagen relacionadaCable Tie Mount (Flat/Low Cost/Black): imagen relacionadaCable Tie Mount (Flat/Low Cost/Black): imagen relacionada
* Forma vista desde arriba a la izquierda: HC-101SBK-100P Derecha: HC-102BK-100P
Specifications
Material Nylon 66, UL94V-2 *
Rango de temperatura de funcionamiento −10°C – +85°C
Color Negro
* Tape is not made from UL standard materials.
Número de Parte
HC-101SBK-100P
HC-102BK-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud Total
(mm)
Ancho
(mm)
Tamaño de placa
(mm)
Diámetro del orificio de montaje ø
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

19.519.519.53.2

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

28.628.628.65.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Material 66 Nylon (UL94V-2) Método de anclaje Con cinta adhesiva (para adhesión temporal)
Color Negro Observación El material de nylon 66 (UL94V-2) no incluye cinta Rango de temperatura de funcionamiento (Min ~ Max)(°C) -40 ~ +85

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico