(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Banda de unión de doble cabeza extraíble con tipo de cuentas【100 piezas por paquete】

Banda de unión de doble cabeza extraíble con tipo de cuentas
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Una brida para cables con cuentas y una banda de unión de doble cabeza extraíble que permite su uso varias veces.


● Una banda de unión que está firmemente fijada con 2 cuentas.
● Se puede reutilizar quitándolo después de la encuadernación.

Especificaciones

Cable Tie (Double Head Beaded Ties): imagen relacionada
1 paquete100 piezas
ModeloRango de diámetro del paquete
(mm)
independiente
Valor estandar
kilogramos (libras)
Tamaño (mm)Peso
(g / pieza)
LW
KTV-145BK-100P 353 (6)1452.00.3
KTV-170BK-100P4111 (24)1673.91.4
* El peso es el valor real medido. El peso variará dependiendo del contenido de humedad.

Tiempo de espera

Más información

Cable Tie (Double Head Beaded Ties): imagen relacionada
Cable Tie (Double Head Beaded Ties): imagen relacionada
Cable Tie (Double Head Beaded Ties): imagen relacionada
* Forma (superior): KTV-145BK-100P, Forma (inferior): KTV-170BK-100P
Especificaciones
Material66 Nylon (UL94V-2)
Rango de temperatura de funcionamiento−10 – 85°C
ColorNegro
Número de Parte
KTV-145BK-100P
KTV-170BK-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)
independiente
(kgs)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3514523

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

411673.911

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material (Nylon) Color Negro Función especial / aplicación Re-empaquetado OK (Cinta de gancho y ojo incluida)
Material (detalles) 66 nylon Cantidad(P) 100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico