(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engarzadora manual original del conector JN1

Engarzadora manual original del conector JN1
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Protomodelo conector JN1, crimpadora original para mantenimiento


● Una herramienta de engarce manual para prototipos que se utiliza para el contacto del conector de la serie JN1 de JAE.



· No lo use para engarzar contactos incompatibles. Esto puede causar un mal funcionamiento y daños a la herramienta.
El uso no designado puede hacer que deje de funcionar correctamente.
· La calibración de esta herramienta no está disponible.
· La parte de acero de la matriz utiliza un material de alta calidad que se utiliza para moldes.
Para obtener mejores resultados y una larga vida útil de la herramienta, cuide la herramienta limpiándola después de usarla.
· Esta es una herramienta de engarce manual integrada que ha sido desarrollada originalmente por Misumi.
· Para mantener la garantía, asegúrese de usar la herramienta solo de la manera recomendada por el fabricante.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MSHT-N03

Especificaciones

Engarzadores manuales originales del conector JN1: imagen relacionada

Modelo Compatible
Serie
Compatible
Contacto
Contacto
Tipo
Alambre compatible Peso
(g)
AWG Área de sección del conductor mm2 Aislamiento OD ømm
MSHT-N03 JN1 JN1-22-22P-PKG100 Macho
(Pin)
25 ~ 21 0.16 ~ 0.41 1.5 o menos 600
JN1-22-22S-PKG100 Hembra
(Enchufe)

Más información

Engarzadores manuales originales del conector JN1: imagen relacionadaEngarzadores manuales originales del conector JN1: imagen relacionada

Número de Parte
MSHT-N03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Aplicable JN1 Connector Tipo aplicable Conector JN1 Clasificación del producto Herramienta que prensa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSHT-N03 de la serie Engarzadora manual original del conector JN1.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico