(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engarzadores MIL Manual Original Crimpers

Engarzadores MIL Manual Original Crimpers
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Protomodelo conector MIL, crimpadora original para mantenimiento


● Una herramienta de engarce manual para prototipos que se utiliza para el contacto del conector MIL Hirose Electric (serie HIF3B).



· No lo use para engarzar contactos incompatibles. Esto puede causar un mal funcionamiento y daños a la herramienta.
El uso no designado puede hacer que deje de funcionar correctamente.
· La calibración de esta herramienta no está disponible.
· La parte de acero de la matriz utiliza un material de alta calidad que se utiliza para moldes.
Para obtener mejores resultados y una larga vida útil de la herramienta, cuide la herramienta limpiándola después de usarla.
· Esta es una herramienta de engarce manual integrada que ha sido desarrollada originalmente por Misumi.
· Para mantener la garantía, asegúrese de usar la herramienta solo de la manera recomendada por el fabricante.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MSHT-H01

Especificaciones

Engarzadores manuales originales del conector MIL: imagen relacionada

Modelo Compatible
Serie
Compatible
Contacto
Alambre compatible Peso
(g)
AWG Área de sección del conductor mm2
MSHT-H01 HIF3B HIF3-2022SC 22 ~ 20 0.3 ~ 0.5 600

Más información

Engarzadores manuales originales del conector MIL: imagen relacionadaEngarzadores manuales originales del conector MIL: imagen relacionada

Número de Parte
MSHT-H01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Aplicable MIL connector Tipo aplicable Conector MIL Clasificación del producto Herramienta que prensa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSHT-H01 de la serie Engarzadores MIL Manual Original Crimpers.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico