(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector DF11 Engarzadores manuales originales

Conector DF11 Engarzadores manuales originales
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Protomodelo de conector DF11, crimpadora original para mantenimiento


● Una herramienta de engarce manual para prototipos que se utiliza para el contacto del conector de la serie DF11 de Hirose Electric.



· No lo use para engarzar contactos incompatibles. Esto puede causar un mal funcionamiento y daños a la herramienta.
El uso no designado puede hacer que deje de funcionar correctamente.
· La calibración de esta herramienta no está disponible.
· La parte de acero de la matriz utiliza un material de alta calidad que se utiliza para moldes.
Para obtener mejores resultados y una larga vida útil de la herramienta, cuide la herramienta limpiándola después de usarla.
· Esta es una herramienta de engarce manual integrada que ha sido desarrollada originalmente por Misumi.
· Para mantener la garantía, asegúrese de usar la herramienta solo de la manera recomendada por el fabricante.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MSHT-H02

Especificaciones

Engarzadores manuales originales del conector DF11: imagen relacionada

Modelo Compatible
Serie
  Contacto
Tipo
Alambre compatible Peso
(g)
AWG Área de sección del conductor mm2 Aislamiento OD ømm
MSHT-H02 DF11   Hembra
(Enchufe)
30 ~ 24 0.05 ~ 0.2 0.75 ~ 1.45 600

Más información

Engarzadores manuales originales del conector DF11: imagen relacionadaEngarzadores manuales originales del conector DF11: imagen relacionada

Número de Parte
MSHT-H02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Aplicable DF11 Connector Tipo aplicable Conector DF11 Clasificación del producto Herramienta que prensa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSHT-H02 de la serie Conector DF11 Engarzadores manuales originales.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico