(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un espaciador hexagonal hecho de acero de fácil corte que se utiliza para ajustar placas de circuito impreso y bloques de terminales a una altura fija.
[Características]
· Están disponibles espaciadores hexagonales macho y hembra.
· Sin cantidad mínima o máxima de pedido.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
■ Producto de paquete pequeño
Modelo | L | Cantidad / | M | H | L1 | L2 | Peso (g / pieza) |
SBD-F3 | 10 | 4P | M3 | 5.5 | 6 | 6 | 1.8 |
15 | 4P | 2.8 | |||||
20 | 4P | 3.7 | |||||
30 | 2P | 5.7 | |||||
40 | 2P | 7.7 | |||||
SBD-F4 | 10 | 4P | M4 | 7 | 7.5 | 7 | 2.9 |
15 | 4P | 4.5 | |||||
20 | 4P | 6.1 | |||||
25 | 2P | 7.6 | |||||
30 | 2P | 9.3 | |||||
35 | 2P | 10.9 | |||||
40 | 2P | 12.6 | |||||
45 | 2P | 14.2 | |||||
50 | 2P | 15.8 | |||||
60 | 2P | 19.1 | |||||
70 | 2P | 22.4 | |||||
80 | 2P | 25.6 | |||||
100 | 1P | 32.2 | |||||
SBD-F5 | 20 | 2P | M5 | 8 | 10 | 10 | 7.9 |
25 | 2P | 10.1 | |||||
30 | 2P | 12.1 | |||||
40 | 2P | 16.2 | |||||
50 | 2P | 20.5 | |||||
60 | 2P | 25.1 | |||||
70 | 1P | 29.4 | |||||
80 | 1P | 33.7 | |||||
100 | 1P | 42.3 | |||||
SBD-F6 | 20 | 2P | M6 | 10 | 14 | 13 | 12.1 |
30 | 2P | 18.8 | |||||
50 | 2P | 32.0 | |||||
60 | 2P | 38.8 | |||||
70 | 1P | 45.6 | |||||
80 | 1P | 52.2 | |||||
100 | 1P | 65.7 | |||||
SBD-F8 | 30 | 1P | M8 | 12 | 20 | 20 | 28.0 |
40 | 1P | 35.0 |
■ Producto de paquete grande
Modelo | L | Cantidad / | M | H | L1 | L2 | Peso (g / pieza) |
SBD-F3 | 10 | 500P | M3 | 5.5 | 6 | 6 | 1.8 |
15 | 500P | 2.8 | |||||
20 | 500P | 3.7 | |||||
30 | 300P | 5.7 | |||||
40 | 200P | 7.7 | |||||
SBD-F4 | 10 | 450P | M4 | 7 | 7.5 | 7 | 2.9 |
15 | 400P | 4.5 | |||||
20 | 300P | 6.1 | |||||
25 | 250P | 7.6 | |||||
30 | 200P | 9.3 | |||||
35 | 200P | 10.9 | |||||
40 | 250P | 12.6 | |||||
45 | 200P | 14.2 | |||||
50 | 200P | 15.8 | |||||
60 | 200P | 19.1 | |||||
70 | 200P | 22.4 | |||||
80 | 150P | 25.6 | |||||
100 | 100P | 32.2 | |||||
SBD-F5 | 20 | 200P | M5 | 8 | 10 | 10 | 7.9 |
25 | 250P | 10.1 | |||||
30 | 250P | 12.1 | |||||
40 | 200P | 16.2 | |||||
50 | 150P | 20.5 | |||||
60 | 100P | 25.1 | |||||
70 | 100P | 29.4 | |||||
80 | 100P | 33.7 | |||||
100 | 100P | 42.3 | |||||
SBD-F6 | 20 | 200P | M6 | 10 | 14 | 13 | 12.1 |
30 | 150P | 18.8 | |||||
50 | 100P | 32.0 | |||||
60 | 100P | 38.8 | |||||
70 | 50P | 45.6 | |||||
80 | 50P | 52.2 | |||||
100 | 50P | 65.7 | |||||
SBD-F8 | 30 | 100P | M8 | 12 | 20 | 20 | 28.0 |
40 | 80P | 35.0 |
Especificaciones
Material | Acero de corte libre (SUM) |
Cargando…
Aplicación | Para Placa de Circuito / Hexágono | Forma del Espaciador | Hembra - Macho | Material | Otro |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero de corte libre (SUM) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente