(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Espaciador hexagonal macho-macho【4 piezas por paquete】

Espaciador hexagonal macho-macho
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Espaciador hexagonal escalonado de ambos tornillos macho del modelo de conducción de ambos extremos


● Un espaciador hexagonal con rosca macho de doble extremo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ESB-2.6-5-4P

Especificaciones

Espaciador hexagonal macho-macho: imagen relacionada 
Modelo M  L

Cantidad /
Paquete

H

L1

L2

Carga suelta Peso
(g / pieza)
1 a 4 paquetes
ESB 2.6 5

4P

5 5 5 + / Pieza 1.2

Más información

Dibujo de esquema
Espaciador hexagonal macho-macho: imagen relacionada 

Especificaciones

Material Latón de corte libre (niquelado)

Número de Parte
ESB-2.6-5-4P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para Placa de Circuito / Hexágono Forma del Espaciador Macho - Macho Material Latón
Tamaño del Tornillo M2.6 Material Latón de corte libre Altura(mm) 5
Tornillo M(mm) 2.6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico