(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de caja adecuado para montar caja de tamaño de panel de control

Soporte de caja adecuado para montar caja de tamaño de panel de control
  • Producto Nuevo

Soporte de caja adecuado para el montaje de la caja del tamaño del panel de control


● La altura se puede seleccionar en incrementos de 10 mm.
● ¡Hemos enfatizado el precio razonable y la alta calidad!

· Al montar, asegúrese de instalar utilizando pernos de anclaje o similares
· No instale ruedas, ya que existe el riesgo de caerse.

 Serie
RBS1RBS2
MaterialSPCCSPCC
Grosor de placa2 mm2 mm
Cobertura de tamaño
H (altura)
H: 300 – 790H: 800 – 1200
Unidad especificada10 mm10 mm
Caja montableW350 x H350 x D200 o menosW400 x H400 x D250 o menos
* Soportar la carga50 kg50 kg
* Es la carga cuando los objetos se colocan en la parte superior al unir las costillas en los 3 lugares

Especificaciones

Free-Sizeable Box Prismatic Stand:Related Image

Número de modeloH: altura
(mm)
Color de recubrimiento
RBS1300 ~ 390K
(Munsell 2.5Y9/1 equivalente)
G
(Munsell 5Y7/1 equivalente)
S
(Preparación de la superficie)
E
(Munsell 5Y8/1 equivalente)
B
(Munsell N1 equivalente)
400 ~ 490
500 ~ 590
600 ~ 690
700 ~ 790
RBS2800 ~ 890
900 ~ 990
1000 ~ 1090
1100 ~ 1200

Más información

Free-Sizeable Box Prismatic Stand:Related Image

Free-Sizeable Box Prismatic Stand:Related Image
Número de Parte
RBS1-[300-790/10]-[B,​E,​G,​K,​S]
RBS2-[800-1200/10]-[B,​E,​G,​K,​S]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión/Ancho (mm)
(mm)
Dimensión/Altura (mm)
(mm)
Dimensión/Profundidad (mm)
(mm)
Color de recubrimiento Dimensiones verticales H
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10250300 to 790250Negro (N1) / Crema (2.5Y9/1) / Gris (5Y7/1) / Valor aproximado de Munsell 5Y8/1 / El proceso subyacente300 ~ 790
1 Pieza(s)

12 Días o más

10300800 to 1200300Negro (N1) / Crema (2.5Y9/1) / Gris (5Y7/1) / Valor aproximado de Munsell 5Y8/1 / El proceso subyacente800 ~ 1200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Soporte Caracteristicas Tamaño libre Material Hierro
Grosor del tablero del cuerpo(mm) 2.0 Carga máxima(kg) 50

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico