(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Precio bajo de todos los tiempos en la misma serie, descuento significativo adicional para 20 piezas o más. El mismo producto disponible para su compra en Japón, China.
●Un cable plano, ideal para el cableado en espacios reducidos.
●¡Se utiliza un conector DDK altamente confiable!
●Ofrecemos un gran descuento en las compras de 20 o más piezas.
● Ampliamente utilizado no solo para impresoras, sino también para cableado interno de equipos de medición y varias tarjetas de E / S.
· Todos los cables son una conexión recta.
Página de componentes >> Haga clic aquí
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
L (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de la longitud total |
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Dibujo de imagen de esquema (Unidad: mm) | Tipo de cable | Número de Núcleos |
Longitud especificada (m) |
GRNCF Conector de tipo de soldadura a presión Tipo de bloqueo de resorte Misumi Original |
P (macho) |
14 | 0.1 ~ 30 (Puede ser especificado por 0.1 m incrementos) |
||
24 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
S (Hembra) |
14 | ||||
24 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
PP (Masculino masculino) |
14 | ||||
24 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
SS (Mujer / mujer) |
14 | ||||
24 | |||||
36 | |||||
50 | |||||
PS (Macho femenino) |
14 | ||||
24 | |||||
36 | |||||
50 |
● a, b, c Dimensiones (cuando se utiliza un cable de tipo de conexión intermitente) (Unidad: mm)
Porción fusionada (plana) | Porción adherida intermitente (suelta) | |
a | b | c |
30 | 20 o menos | 70 |
Número de Parte |
---|
GRNCF-P-FA-14-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-P-FA-50-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-P-FB-14-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-P-FB-24-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-P-FB-36-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-P-FB-50-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-P-FC-14-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-P-FC-50-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-P-FD-14-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-P-FD-24-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-P-FD-36-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-P-FD-50-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PP-FA-14-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PP-FA-50-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PP-FB-14-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PP-FB-24-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PP-FB-36-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PP-FB-50-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PP-FC-14-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PP-FC-50-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PP-FD-14-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PP-FD-24-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PP-FD-36-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PP-FD-50-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PS-FA-14-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PS-FA-50-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PS-FB-14-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PS-FB-24-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PS-FB-36-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PS-FB-50-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PS-FC-14-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PS-FC-50-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PS-FD-14-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PS-FD-24-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PS-FD-36-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-PS-FD-50-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-S-FA-14-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-S-FA-50-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-S-FB-14-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-S-FB-24-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-S-FB-36-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-S-FB-50-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-S-FC-14-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-S-FC-50-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-S-FD-14-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-S-FD-24-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-S-FD-36-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-S-FD-50-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-SS-FA-14-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-SS-FA-50-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-SS-FB-14-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-SS-FB-24-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-SS-FB-36-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-SS-FB-50-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-SS-FC-14-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-SS-FC-50-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-SS-FD-14-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-SS-FD-24-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-SS-FD-36-[0.1-50/0.1] |
GRNCF-SS-FD-50-[0.1-50/0.1] |
Cargando…
Tipo de conector | Centronics | Fabricante del conector | DDK | Forma del conector | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Método de procesamiento | Soldadura a presión | Forma de cable | Plano | Tensión nominal de cable(V) | 300 |
Cable estándar (UL / CSA) | UL | AWG | AWG28 | Método de anclaje del conector | Cerradura de resorte |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente