(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cable D-sub con conectores DDK, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Esquema de dibujo de imagen | Tipo de cable | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
GRNDJ Contramedida EMI Tornillo corto M2.6 DDK GRNDU Contramedida EMI # 4-40 Tornillo corto DDK | P (macho) | 9 | 0.2 ~ 50 (Puede ser especificado por 0.1 m incrementos) | ||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
S (Hembra) | 9 | ||||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
PP (Masculino masculino) | 9 | ||||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
SS (Mujer / mujer) | 9 | ||||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
PS (Macho femenino) | 9 | ||||
15 | |||||
25 | |||||
37 |
tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Esquema de dibujo de imagen (Unidad: mm) | Tipo de cable | Número de Núcleos | Longitud especificada (m) |
GRNDJ Contramedida EMI Tornillo corto M2.6 DDK GRNDU Contramedida EMI # 4-40 Tornillo corto DDK | PY (Terminal macho / Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube | 9 | 0.2 ~ 50 (Puede ser especificado por 0.1 m incrementos) | ||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
SY (Terminal hembra / Y) Con Pin No. Inserción Mark Tube | 9 | ||||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
PT (Cables masculinos / sueltos) Con Pin No. Inserción Mark Tube | 9 | ||||
15 | |||||
25 | |||||
37 | |||||
ST (Cables femeninos / sueltos) Con Pin No. Inserción Mark Tube | 9 | ||||
15 | |||||
25 | |||||
37 |
L (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de la longitud total |
Número de Parte |
---|
GRNDJ-P-WA-9-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-P-WA-15-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-P-WA-25-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-P-WA-37-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-P-WB-9-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-P-WB-25-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-P-WB-37-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PP-WA-9-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PP-WA-15-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PP-WA-25-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PP-WA-37-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PP-WB-9-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PP-WB-25-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PP-WB-37-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PS-WA-9-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PS-WA-15-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PS-WA-25-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PS-WA-37-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PS-WB-9-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PS-WB-25-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PS-WB-37-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PT-WA-9-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PT-WA-15-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PT-WA-25-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PT-WA-37-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PT-WB-9-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PT-WB-25-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PT-WB-37-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PY-WA-15-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PY-WA-37-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PY-WB-25-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-PY-WB-37-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-S-WA-9-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-S-WA-15-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-S-WA-25-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-S-WA-37-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-S-WB-9-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-S-WB-25-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-S-WB-37-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-SS-WA-9-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-SS-WA-15-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-SS-WA-25-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-SS-WA-37-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-SS-WB-9-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-SS-WB-25-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-SS-WB-37-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-ST-WA-15-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-ST-WA-25-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-ST-WA-37-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-ST-WB-25-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-ST-WB-37-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-SY-WA-15-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-SY-WA-37-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-SY-WB-25-[0.2-50/0.1] |
GRNDJ-SY-WB-37-[0.2-50/0.1] |
GRNDU-P-WA-9-[0.2-50/0.1] |
GRNDU-P-WA-15-[0.2-50/0.1] |
GRNDU-P-WA-25-[0.2-50/0.1] |
GRNDU-P-WA-37-[0.2-50/0.1] |
GRNDU-P-WB-9-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Tipo de conector | Dsub | Fabricante del conector | DDK | Forma del conector | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Método de procesamiento | Soldadura | Forma de cable | Redondo | capucha | Resina de uso general |
Blindaje | 1 capa | Cable estándar (UL / CSA) | UL | Color del cable | Negro |
Par trenzado | Incluido | AWG | AWG28 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente