(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable de conexión recta global RS232C 25 Core⇔25 Core (con conectores DDK)

Cable de conexión recta global RS232C 25 Core⇔25 Core (con conectores DDK)
  • Producto Nuevo

Precio bajo de todos los tiempos en la misma serie, descuento significativo adicional para 20 piezas o más. El mismo producto disponible para su compra en Japón, China.

  • RS232

● ¡Se utiliza un conector DDK altamente confiable!
● Ofrecemos un gran descuento en las compras de 20 o más piezas.

· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Página de componentes >> Haga clic aquí

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modeloEspecificación de la formaTipo de cableLongitud especificada
(m)
GRND-25PH-25PH
(25 núcleos macho / 25 núcleos macho / rosca en pulgadas)
GRND-25PH-25SH
(25 núcleos macho / 25 núcleos hembra / rosca en pulgadas)
GRND-25PM-25PM
(Rosca métrica macho de 25 núcleos / rosca métrica macho de 25 núcleos)
GRND-25PM-25SM
(Rosca métrica macho de 25 núcleos / rosca métrica hembra de 25 núcleos)
Serial RS232C 25 Core Cable 25 Core Cable de conexión recta (con conectores DDK): imagen relacionadaUL20276
AWG28
1 escudo de capas
0.2
~
15

(Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos)
Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
Número de Parte
GRND-25PH-25PH-[0.2-15/0.1]
GRND-25PH-25SH-[0.2-15/0.1]
GRND-25PM-25PM-[0.2-15/0.1]
GRND-25PM-25SM-[0.2-15/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN2 Tornillo CN1 Tornillo CN2 Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

9 Días o más

Macho de 25 núcleosPulgada (# 4-40)Pulgada (# 4-40)0.2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

Hembra de 25 núcleosPulgada (# 4-40)Pulgada (# 4-40)0.2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

Macho de 25 núcleosMilímetro (M2.6)Milímetro (M2.6)0.2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

Hembra de 25 núcleosMilímetro (M2.6)Milímetro (M2.6)0.2 ~ 15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cable RS-232C CN1 Macho de 25 núcleos Tipo Conexión de cable recto
Longitud(m) Largo libre Modelo de cable NA20276 Blindaje Escudo de 1 capa