(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cable de conexión cruzada global RS232C 25 Core⇔9 Core (con conectores originales Misumi)

Cable de conexión cruzada global RS232C 25 Core⇔9 Core (con conectores originales Misumi)
  • Producto Nuevo

Precio bajo de todos los tiempos en la misma serie. Descuento significativo adicional por 20 piezas o más. Mismo modelo aceptado en Japón, China.

  • RS232

● ¡El precio más bajo dentro de la serie Misumi!
● Ofrecemos un gran descuento en las compras de 20 o más piezas.

· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Página de componente
>> Haga clic aquí

(i)Advertencia

Especificaciones

Serial RS232C 25 Core ⇔ 9 Core Crossover Connection Cable (with Misumi Original Connectors):Related Image

Número de modeloEspecificación de la formaTipo de cableLongitud especificada
(m)
GRPD-25PH-9PH-R
(25 núcleos macho / 9 núcleos macho / rosca en pulgadas)
GRPD-25PH-9SH-R
(25 núcleos macho / 9 núcleos hembra / rosca en pulgadas)
GRPD-25PM-9PH-R
(Rosca métrica macho de 25 núcleos / rosca macho de 9 núcleos en pulgadas)
GRPD-25PM-9SH-R
(Rosca métrica macho de 25 núcleos / rosca hembra de 9 núcleos)
Serial RS232C 25 Core ⇔ 9 Core Crossover Connection Cable (with Misumi Original Connectors): Imagen relacionadaUL20276
AWG28
1 escudo de capas
0.2
~
15

(Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos)

Serial RS232C 25 Core ⇔ 9 Core Crossover Connection Cable (with Misumi Original Connectors):Related Image
Número de Parte
GRPD-25PH-9PH-R-[0.2-15/0.1]
GRPD-25PH-9SH-R-[0.2-15/0.1]
GRPD-25PM-9PH-R-[0.2-15/0.1]
GRPD-25PM-9SH-R-[0.2-15/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN2 Tornillo CN1 Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

9 Días o más

Macho de 9 núcleosPulgada (# 4-40)0.2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

Hembra de 9 núcleosPulgada (# 4-40)0.2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

Macho de 9 núcleosMilímetro (M2.6)0.2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

Hembra de 9 núcleosMilímetro (M2.6)0.2 ~ 15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cable RS-232C CN1 Macho de 25 núcleos Tipo Conexión de cable cruzado
Longitud(m) Largo libre Tornillo CN2 Pulgada (# 4-40) Modelo de cable NA20276
Blindaje Escudo de 1 capa