(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de conexión cruzada global RS232C 9 Core⇔9 Core (con conectores DDK)

Cable de conexión cruzada global RS232C 9 Core⇔9 Core (con conectores DDK)
  • Producto Nuevo

Precio bajo de todos los tiempos en la misma serie, descuento significativo adicional para 20 piezas o más. El mismo producto disponible para su compra en Japón, China.

  • RS232

● ¡Se utiliza un conector DDK altamente confiable!
● Ofrecemos un gran descuento en las compras de 20 o más piezas.

· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Página de componente
>> Haga clic aquí

(i)Advertencia

Especificaciones

Serial RS232C 9 Core ⇔ 9 Core Crossover Connection Cable (with DDK Connectors):Related Image

Número de modeloEspecificación de la formaTipo de cableLongitud especificada
(m)
GRND-9PH-9PH-R
(9 núcleos macho / 9 núcleos macho / rosca en pulgadas / cableado cruzado)
GRND-9SH-9SH-R
(9 núcleos hembra / 9 núcleos hembra / rosca en pulgadas / cableado cruzado)
Serial RS232C 9 Core ⇔ 9 Core Crossover Connection Cable (con conectores DDK): imagen relacionadaUL20276
AWG28
1 escudo de capas
0.2
~
15

(Puede ser especificado por
0.1 m
incrementos)

Serial RS232C 9 Core ⇔ 9 Core Crossover Connection Cable (with DDK Connectors):Related Image
Número de Parte
GRND-9PH-9PH-R-[0.2-15/0.1]
GRND-9SH-9SH-R-[0.2-15/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar CN1 CN2 Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

9 Días o más

Macho de 9 núcleosMacho de 9 núcleos0.2 ~ 15
1 Pieza(s)

9 Días o más

Hembra de 9 núcleosHembra de 9 núcleos0.2 ~ 15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cable RS-232C Tipo Conexión de cable cruzado Longitud(m) Largo libre
Tornillo CN1 Pulgada (# 4-40) Tornillo CN2 Pulgada (# 4-40) Modelo de cable NA20276
Blindaje Escudo de 1 capa