(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Modelo común Japón-China Material de marca utilizado Arnés de conversión de servomotor de CA usado para señal de control
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Fabricante | Amplificador compatible | tipo de conector | Tipo de especificación de forma | Tipo de cable | Longitud especificada (m) |
Mitsubishi Electric Corporation | MR-J2S-□A | GRNTF (negro) GRNTT (Blanco) Sumitomo 3M GRPTF (negro) Misumi Original | E20-M20 | 0.2 ~ 50 (Puede ser especificado por 0.1 m incrementos) | |
MR-J3-□A | E50-M50 | ||||
Corporación Eléctrica Yaskawa | ΣV SGDV ∑III SGDS ∑II SGDM ∑II SGDH | ||||
∑II SGDJ | E26-M34 (1 tecla de guía) | ||||
Panasonic Corporation | MINAS AIII | E50-M50 (1 tecla de guía) | |||
MINAS A | |||||
Omron Corporation | G5 R88D-WT | ||||
Otros | --- | E36-M40 (1 tecla de guía) |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
Número de modelo del cable de conversión | Dibujo de esquema | Bloques de terminales compatibles | Página de bloque de terminales |
Número de modelo | |||
GRNTF-E20-M20 GRPTF-E20-M20 | MWS-M20-HT20 | ||
GRNTF-E50-M50 GRPTF-E50-M50 | MWS-M50-HT50 | ||
GRNTF-E26-M34 GRPTF-E26-M34 | MWS-M34-HT34 |
Número de Parte |
---|
GRNTF-E20-M20-WA-[0.2-50/0.1] |
GRNTF-E26-M34-WA-[0.2-50/0.1] |
GRNTF-E36-M40-WA-[0.2-50/0.1] |
GRNTF-E50-M50-WA-[0.2-50/0.1] |
GRNTT-E20-M20-WA-[0.2-50/0.1] |
GRNTT-E26-M26-WA-[0.2-50/0.1] |
GRNTT-E26-M34-WA-[0.2-50/0.1] |
GRNTT-E36-M40-WA-[0.2-50/0.1] |
GRNTT-E50-M50-WA-[0.2-50/0.1] |
Cargando…
Equipo soportado | Servo | Forma del conector | Doble punta | Modelo de cable | NA20276 Blindado |
---|---|---|---|---|---|
Blindaje | Escudo de 1 capa |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente